Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0066515340000 |
0066518790000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Tariffa doganale — peso (kg) | Design | Angolo di inclinazione (°) | Larghezza C (mm) | Tolleranza, larghezza B (mm) | Larghezza B (mm) | Tolleranza, diametro interno d1 (mm) | Diametro esterno dk (mm) | Diametro esterno D (mm) | Tolleranza diametro esterno D (mm) | r (min.) (mm) | Campo di movimento assiale s (mm) | Tolleranza, larghezza C (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Altezza H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 239000 | 143000 | 0.135 | Cuscinetto liscio sferico a contatto inclinato | 2.7 | 14 | -0.2 | 14 | -0.012 | 42.5 | 47 | -0.014 | 0.6 | 1 | -0.2 | 31.4 | 0.2 | 15 | ||
- | 1 | 5 giorni | 867000 | 520000 | 0.77 | Cuscinetto liscio sferico | 1.3 | 22 | -0.3 | 22 | -0.015 | 92 | 100 | -0.018 | 1.5 | 5 | -0.3 | 75.6 | 0.6 | 23 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Abbinamento tribologico | Cromo duro/ELGOGLIDE | Tariffa doganale — peso per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84833080 |
Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Serie di modelli | GE.. | Pollici/metrico | Metrico |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio | Manutenzione necessaria | N |
Identificatore del gioco del cuscinetto | CN | Tolleranza, altezza H (+/ -)(mm) | 0.25 |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Design
Angolo di inclinazione(°)
Larghezza C(mm)
Tolleranza, larghezza B(mm)
Larghezza B(mm)
Tolleranza, diametro interno d1(mm)
Diametro esterno dk(mm)
Diametro esterno D(mm)
Tolleranza diametro esterno D(mm)
r (min.)(mm)
Campo di movimento assiale s(mm)
Tolleranza, larghezza C(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Altezza H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali