Filtro di ritorno HYDAC RF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1267137
1267139
1267147
1267181
1267185
1267232
1267235
1267245
1267255
1267295
1267297
1267306
1267317
1267387
1267398
1267400
1267410
1267419
1267424
1270707
1276905
304839
306229
306232
306549
308250
308743
309541
310555
310578
312014
312087
315170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Design rilevatore di intasamento Peso tariffa doganale
(kg)
Pressione di esercizio massima (bar) Dimensioni del disegno Materiale filtro Dimensione collegamento Taratura filtro (µm)

516.46 €

1 5 giorni 60Meccanico/visivo0.52.560Tessuto in fibra di vetroG 3/410

692.15 €

1 5 giorni 60Elettrico0.52.560Tessuto in fibra di vetroG 3/410

439.23 €

1 5 giorni 60Meccanico/visivo0.52.560Tessuto in fibra di vetroG 3/410

-

1 Preventivo 60Meccanico/visivo0.52.560Rete metallica in acciaio inoxG 3/425

-

1 Preventivo 60Meccanico/visivo0.52.560Rete metallica in acciaio inoxG 3/425

598.46 €

1 5 giorni 110Meccanico/visivo0.52.5110Tessuto in fibra di vetroG 3/410

774.15 €

1 5 giorni 110Elettrico0.52.5110Tessuto in fibra di vetroG 3/410

521.23 €

1 5 giorni 110Meccanico/visivo0.52.5110Tessuto in fibra di vetroG 3/410

521.23 €

1 5 giorni 110Meccanico/visivo0.52.5110Tessuto in fibra di vetroG 3/420

744.31 €

1 5 giorni 160Meccanico/visivo0.52.5160Tessuto in fibra di vetroG1 1/410

920.00 €

1 5 giorni 160Elettrico0.52.5160Tessuto in fibra di vetroG1 1/410

667.08 €

1 5 giorni 160Meccanico/visivo0.52.5160Tessuto in fibra di vetroG1 1/410

920.00 €

1 5 giorni 160Elettrico02.5160Tessuto in fibra di vetroG1 1/420

1,050.77 €

1 5 giorni 240Elettrico0.52.5240Tessuto in fibra di vetroG1 1/45

855.08 €

1 5 giorni 240Meccanico/visivo0.52.5240Tessuto in fibra di vetroG1 1/410

1,030.77 €

1 5 giorni 240Elettrico0.52.5240Tessuto in fibra di vetroG1 1/410

777.85 €

1 5 giorni 240Meccanico/visivo0.52.5240Tessuto in fibra di vetroG1 1/410

1,030.77 €

1 5 giorni 240Elettrico3.082.5240Tessuto in fibra di vetroG1 1/420

777.85 €

1 5 giorni 240Meccanico/visivo0.52.5240Tessuto in fibra di vetroG1 1/420

713.32 €

1 5 giorni 330Meccanico/visivo02.5330Tessuto in fibra di vetro/superassorbenteSAE DN 50 (2")3

524.31 €

1 5 giorni 60Meccanico/visivo0.52.560Tessuto in fibra di vetroG 3/45

240.92 €

1 5 giorni 30Meccanico/visivo0.5130Tessuto in fibra di vetroG 1/220

318.15 €

1 5 giorni 30Meccanico/visivo0.27130Tessuto in fibra di vetroG 1/210

240.92 €

1 5 giorni 30Meccanico/visivo0.4130Tessuto in fibra di vetroG 1/210

318.15 €

1 5 giorni 30Meccanico/visivo0.5130Tessuto in fibra di vetroG 1/220

5,124.62 €

1 5 giorni 1300Elettrico47.792.51300Tessuto in fibra di vetroSAE DN 100 (4")10

1,332.31 €

1 5 giorni 330Elettrico5.12.5330Tessuto in fibra di vetroSAE DN 50 (2")10

2,226.15 €

1 5 giorni 660Elettrico0.52.5660Tessuto in fibra di vetroUscita filtro G3/ingresso filtro SAE DN 80 (3”)10

1,332.31 €

1 5 giorni 330Elettrico0.52.5330Tessuto in fibra di vetroG1 1/410

1,156.62 €

1 5 giorni 330Meccanico/visivo4.842.5330Tessuto in fibra di vetroSAE DN 50 (2")20

3,698.46 €

1 5 giorni 950Elettrico42.792.5950Tessuto in fibra di vetroSAE DN 90 (3 ½")10

1,079.38 €

1 5 giorni 330Meccanico/visivo0.52.5330Tessuto in fibra di vetroG1 1/410

324.31 €

1 5 giorni 30Meccanico/visivo0.37130Tessuto in fibra di vetroG 1/25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di filtro Filtro di ritorno Unità di peso tariffa doganale kg Valvola bypass si/no
Norma Nessuno Pressione differenziale max. dell’elemento filtrante 20 Pressione di commutazione (bar) 2
Tipo RF Pressione di apertura bypass (bar) 3 Numero articolo tariffa doganale 84212980
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico