Filtro in linea di processo HYDAC PFM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1346347
1346665
1347093
1350790
1359954
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design rilevatore di intasamento Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Materiale filtro Taratura filtro (µm)

1,476.92 €

1 5 giorni Visivo/elettrico, tensione di commutazione massima per ogni inserto lampada, lampada 24 V5.62Nessuno-

2,046.15 €

1 5 giorni Nessuno62Rete metallica in acciaio inox60

2,095.38 €

1 5 giorni Visivo/elettrico, tensione di commutazione massima per ogni inserto lampada, lampada 24 V40Tessuto in fibra di metallo20

1,521.54 €

1 5 giorni Visivo/elettrico, tensione di commutazione massima per ogni inserto lampada, lampada 24 V8.53Nessuno-

2,613.85 €

1 5 giorni Visivo03Rete metallica in acciaio inox60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Vaschetta filtro 1 pezzo Unità di peso tariffa doganale kg Valvola bypass si/no N
Norma Nessuno Pressione di esercizio massima (bar) 4 Tipo PFM
Pressione di apertura Nessuno Dimensione collegamento G1 Numero articolo tariffa doganale 84212100
Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar) 5 Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE
Materiale guarnizione FKM (precedentemente FPM)

Supporto tecnico