Filtro in linea di processo HYDAC EDFR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1347258
1348576
1361009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Taratura filtro (µm)

3,220.00 €

1 5 giorni 8.560200

4,823.08 €

1 5 giorni 14.8160200

3,220.00 €

1 5 giorni 060530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Vaschetta filtro 1 pezzo Design rilevatore di intasamento Visivo Unità di peso tariffa doganale kg
Valvola bypass si/no N Norma Nessuno Pressione di esercizio massima (bar) 40
Tipo EDFR Pressione di apertura Nessuno Materiale filtro Rete metallica in acciaio inox
Dimensione collegamento G 3/4 Numero articolo tariffa doganale 84212100 Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar) 5
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE Materiale guarnizione FKM (precedentemente FPM)

Supporto tecnico