Filtro in linea HYDAC LF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1271635
1273379
1273411
1273515
1273521
1276129
302595
303919
308251
308268
308269
308674
309093
309110
310365
310394
310482
310518
310573
310659
310661
310743
310753
310847
312544
312771
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design rilevatore di intasamento Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Materiale filtro Dimensione collegamento Taratura filtro (µm)

810.31 €

1 5 giorni Visivo1.5110Rete metallica in acciaio inoxG 3/425

499.85 €

1 5 giorni Visivo0.83130Tessuto in fibra di vetroG 1/220

524.31 €

1 5 giorni Elettrico1.530Tessuto in fibra di vetroG 1/220

493.69 €

1 5 giorni Visivo1.530Rete metallica in acciaio inoxG 1/225

493.69 €

1 5 giorni Visivo1.530Rete metallica in acciaio inoxG 1/250

530.15 €

1 5 giorni Elettrico1.530Tessuto in fibra di vetroG 1/25

700.00 €

1 5 giorni Elettrico1.60960Rete metallica in acciaio inoxG 3/425

841.54 €

1 5 giorni Elettrico1.897110Rete metallica in acciaio inoxG 3/425

1,209.23 €

1 5 giorni Elettrico1.5160Tessuto in fibra di vetroG1 1/410

1,365.69 €

1 5 giorni Visivo7.279330Tessuto in fibra di vetroG1 1/210

801.23 €

1 5 giorni Visivo1.5160Tessuto in fibra di vetroG1 1/410

1,455.38 €

1 5 giorni Elettrico1.5330Tessuto in fibra di vetroG1 1/210

624.46 €

1 5 giorni Elettrico1.50360Tessuto in fibra di vetroG 3/410

698.92 €

1 5 giorni Elettrico1.761110Tessuto in fibra di vetroG 3/410

632.31 €

1 5 giorni Elettrico1.50460Tessuto in fibra di vetroG 3/45

981.54 €

1 5 giorni Elettrico4.155240Tessuto in fibra di vetroG1 1/410

755.38 €

1 5 giorni Elettrico1.56960Tessuto in fibra di vetroG 3/410

698.92 €

1 5 giorni Elettrico1.763110Tessuto in fibra di vetroG 3/420

890.92 €

1 5 giorni Elettrico3.676160Tessuto in fibra di vetroG1 1/410

1,041.54 €

1 5 giorni Elettrico4.219240Tessuto in fibra di vetroG1 1/43

620.46 €

1 5 giorni Visivo1.5110Tessuto in fibra di vetroG 3/45

624.46 €

1 5 giorni Elettrico1.50460Tessuto in fibra di vetroG 3/420

890.92 €

1 5 giorni Elettrico3.967160Tessuto in fibra di vetroG1 1/420

609.23 €

1 5 giorni Visivo1.5110Tessuto in fibra di vetroG 3/410

2,049.23 €

1 5 giorni Elettrico7.813330Tessuto in fibra di vetroG1 1/210

710.15 €

1 5 giorni Elettrico1.5110Tessuto in fibra di vetroG 3/45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Vaschetta filtro 1 pezzo Unità di peso tariffa doganale kg Valvola bypass si/no N
Norma Nessuno Pressione di esercizio massima (bar) 10 Tipo LF
Pressione di apertura Nessuno Numero articolo tariffa doganale 84212980 Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar) 5
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico