Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design rilevatore di intasamento | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Materiale filtro | Dimensione collegamento | Taratura filtro (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,138.46 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 29.275 | 500 | Tessuto in fibra di vetro | SAE DN 50 (2") | 10 | ||
3,235.38 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 33 | 660 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/2 | 20 | ||
2,498.46 € | 1 | 5 giorni | Visivo | 15 | 280 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/4 | 3 | ||
- | 1 | Preventivo | Elettrico | 2.363 | 30 | Tessuto in fibra di vetro | G 1/2 | 10 | ||
- | 1 | Preventivo | Visivo | 5 | 30 | Tessuto in fibra di vetro | G 1/2 | 10 | ||
- | 1 | Preventivo | Visivo | 2.267 | 30 | Tessuto in fibra di vetro | G 1/2 | 10 | ||
- | 1 | Preventivo | Visivo | 5 | 30 | Tessuto in fibra di vetro | G 1/2 | 5 | ||
956.92 € | 1 | 5 giorni | Visivo | 5 | 60 | Rete metallica in acciaio inox | G 3/4 | 25 | ||
1,127.69 € | 1 | 5 giorni | Visivo | 5 | 60 | Tessuto in fibra di vetro | G 3/4 | 3 | ||
1,703.08 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 16.493 | 280 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/4 | 20 | ||
1,118.46 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 5 | 60 | Tessuto in fibra di vetro | G 3/4 | 10 | ||
1,132.46 € | 1 | 5 giorni | Visivo | 10.714 | 160 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/4 | 10 | ||
1,091.23 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 5.585 | 110 | Tessuto in fibra di vetro | G 3/4 | 10 | ||
1,238.62 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 10.81 | 160 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/4 | 10 | ||
1,770.77 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 12.016 | 240 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/4 | 10 | ||
1,347.69 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 12 | 240 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/4 | 10 | ||
1,180.00 € | 1 | 5 giorni | Visivo | 6 | 110 | Tessuto in fibra di vetro | G 3/4 | 10 | ||
1,286.15 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 6 | 110 | Tessuto in fibra di vetro | G 3/4 | 10 | ||
1,012.31 € | 1 | 5 giorni | Visivo | 5 | 60 | Tessuto in fibra di vetro | G 3/4 | 10 | ||
1,118.46 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 4.81 | 60 | Tessuto in fibra di vetro | G 3/4 | 20 | ||
2,615.38 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 25 | 330 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/2 | 10 | ||
1,556.92 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 11.079 | 160 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/4 | 10 | ||
3,296.92 € | 1 | 5 giorni | Visivo | 32.543 | 660 | Tessuto in fibra di vetro | SAE DN 50 (2") | 10 | ||
1,049.23 € | 1 | 5 giorni | Visivo | 5 | 60 | Tessuto in fibra di vetro | G 3/4 | 5 | ||
1,450.77 € | 1 | 5 giorni | Visivo | 10.983 | 160 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/4 | 10 | ||
881.38 € | 1 | 5 giorni | Visivo | 4.599 | 60 | Tessuto in fibra di vetro | G 3/4 | 10 | ||
1,770.77 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 12.524 | 240 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/4 | 20 | ||
1,915.38 € | 1 | 5 giorni | Visivo | 24.93 | 330 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/2 | 10 | ||
3,235.38 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 0 | 660 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/2 | 10 | ||
3,403.08 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 32.639 | 660 | Tessuto in fibra di vetro | SAE DN 50 (2") | 10 | ||
2,450.77 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 32.526 | 660 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/2 | 10 | ||
1,091.23 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 5.587 | 110 | Tessuto in fibra di vetro | G 3/4 | 20 | ||
2,676.92 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 25.009 | 330 | Tessuto in fibra di vetro | SAE DN 50 (2") | 10 | ||
1,300.00 € | 1 | 5 giorni | Visivo | 6.277 | 140 | Tessuto in fibra di vetro | G 3/4 | 10 | ||
1,406.15 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 6.5 | 140 | Tessuto in fibra di vetro | G 3/4 | 10 | ||
1,238.62 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 11.101 | 160 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/4 | 20 | ||
1,443.08 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 6.5 | 140 | Tessuto in fibra di vetro | G 3/4 | 5 | ||
2,370.77 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 29.118 | 500 | Tessuto in fibra di vetro | G1 1/2 | 5 |
Loading...
Design | Vaschetta filtro 1 pezzo | Unità di peso tariffa doganale | kg | Valvola bypass si/no | N |
---|---|---|---|---|---|
Norma | Nessuno | Pressione di esercizio massima (bar) | 42 | Tipo | DF |
Pressione di apertura | Nessuno | Numero articolo tariffa doganale | 84212980 | Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar) | 5 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Design rilevatore di intasamento
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Materiale filtro
Dimensione collegamento
Taratura filtro (µm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali