INA Cuscinetti assiali a rullini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0001134330000
0001615940000
0001616080000
0001616400000
0001616590000
0001621160000
0001621240000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Coefficiente di carico, dinamico (Ca)
(N)
Coefficiente di carico, statico (Coa)
(N)
Customs tariff — weight Combinable needle bushing Collar width B1
(mm)
Combinable needle roller bearing with inner ring Combinable needle sleeve with gasket Fatigue limit load Pu
(kN)
Combinable needle roller bearing without inner ring Axial washer Combinable needle sleeve Raceway dimension Ea
(mm)
Shoulder dimension D1
(mm)
Raceway dimension Eb
(mm)
Numero di giri di riferimento Altezza [H]
(mm)
Product code

4.82 €

1 5 giorni 20383.510500--13100465000.015BK2016, BK20203.5-HK1018-RS4.75NK18/16, NK18/20AS2035HK2012, HK2016, HK2020, HK2030-ZW3426224,9003.2AXW20

4.05 €

1 5 giorni 1229315200--9900290000.01BK12103NKI6/12-TV, NKI6/16-TV-2.85NK9/12-TV, NK9/16-TVAS1226-2516147,3003.2AXW12

4.11 €

1 5 giorni 15313.513400--11400360000.01BK1512, BK15163.5-HK1514-RS3.6-AS1528HK1512, HK1516, HK1522-ZW2721175,8003.2AXW15

5.60 €

1 5 giorni 254548600--14800580000.02BK2520, BK2526, BK2538-ZW4NKI20/16, NKI20/20HK2518-RS5.9NK24/16, NK24/20, NKS20AS2542HK2512, HK2516, HK2520, HK2526, HK2538-ZW4132294,2503.2AXW25

6.14 €

1 5 giorni 305047500--16400700000.023BK3012, BK3016, BK3020, BK3026, BK3038-ZW4NA4904, NA6904HK3018-RS7.1NK28/20,0 NK28/30, NKS24, RNA4904, RNA6904AS3047HK3012; HK3016, HK3020, HK3026, HK3038-ZW4637343,6003.2AXW30

7.35 €

1 5 giorni 355546600--17900810000.026BK35204NKIS20, NA4905, NA6905, NKI28/20-TV, NKI28/30HK3518-RS8.3NK32/20-TV, NK32/30, NKS28, RNA4905, RNA6905AS3552HK3512, HK3516, HK35205142393,1003.2AXW35
-

7.63 €

1 5 giorni 4063-560028000114000--0.04BK40204NKIS25, NA4906, NA6906, NKI32/20, NKI3/30HK4018-RS11.8NK37/20, NK37/30,NKS32, RNA4906, RNA6906AS4060HK4012; HK4016, HK40205847452,7004.2AXW40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Single Row Dimensioni standard Metric System Tipologia di prodotto Axial needle roller bearings
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84825000 Model series AXW.. Customs tariff — country of origin DE

Supporto tecnico