Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0507435700000 |
0507435890000 |
0507435970000 |
0507436000000 |
0507436190000 |
0507436270000 |
0507436350000 |
0507437400000 |
0507437590000 |
0507437670000 |
0507437750000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Envelope circle diameter F (mm) | Numero di giri di riferimento | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.62 € | 1 | 5 giorni | 40 | 52 | 36 | 11100 | 53000 | 82000 | 0.165 | 0.6 | 84824000 | 15.1 | 40 | 6,000 | RNA69/32-ZW-XL | |||
48.08 € | 1 | 5 giorni | 42 | 55 | 36 | 10700 | 54000 | 86000 | - | 0.6 | 84824000 | 15.9 | 42 | 5,700 | RNA6907-ZW-XL | |||
54.20 € | 1 | 5 giorni | 48 | 62 | 40 | 9200 | 74000 | 116000 | 0.257 | 0.6 | 84825000 | 19.4 | 48 | 5,100 | RNA6908-ZW-XL | |||
63.31 € | 1 | 5 giorni | 52 | 68 | 40 | 8600 | 79000 | 127000 | 0.345 | 0.6 | 84825000 | 21.4 | 52 | 4,600 | RNA6909-ZW-XL | |||
74.42 € | 1 | 5 giorni | 58 | 72 | 40 | 7800 | 82000 | 139000 | 0.307 | 0.6 | 84825000 | 23.4 | 58 | 4,150 | RNA6910-ZW-XL | |||
87.38 € | 1 | 5 giorni | 63 | 80 | 45 | 7200 | 102000 | 176000 | 0.485 | 1 | 84825000 | 30 | 63 | 3,900 | RNA6911-ZW-XL | |||
104.65 € | 1 | 5 giorni | 68 | 85 | 45 | 6400 | 106000 | 191000 | 0.517 | 1 | 84825000 | 32.5 | 68 | 3,600 | RNA6912-ZW-XL | |||
- | 120.46 € | 1 | 5 giorni | 72 | 90 | 45 | 6000 | 108000 | 198000 | 0.593 | 1 | 84825000 | 33.5 | 72 | 3,400 | RNA6913-ZW-XL | ||
142.40 € | 1 | 5 giorni | 80 | 100 | 54 | 5700 | 145000 | 265000 | 0.851 | 1 | 84825000 | 47.5 | 80 | 3,250 | RNA6914-ZW-XL | |||
174.06 € | 1 | 5 giorni | 85 | 105 | 54 | 5400 | 147000 | 275000 | 0.892 | 1 | 84825000 | 49.5 | 85 | 3,050 | RNA6915-ZW-XL | |||
185.28 € | 1 | 5 giorni | 90 | 110 | 54 | 5100 | 153000 | 300000 | 0.942 | 1 | 84825000 | 53 | 90 | 2,850 | RNA6916-ZW-XL |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Fila doppia | Tipologia di prodotto | Needle roller bearings | Anello interno(Sì / No) | No |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Marking cover / seal | None |
Can be relubricated (yes / no) | Yes | Model series | RNA69.. | Lip on outer ring yes/no | Yes |
Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN | Cage material | Sheet steel |
Configura
Proprietà di base
D.I.(Ø)
D.E.(Ø)
Larghezza(mm)
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Envelope circle diameter F(mm)
Numero di giri di riferimento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali