Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0507805300000 |
0507806700000 |
0507806970000 |
0507808080000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Coefficiente di carico, dinamico (Ca) (N) | Coefficiente di carico, statico (Coa) (N) | Customs tariff — weight | da (mm) | Axial limit fatigue load Pua (kN) | r (min.) (mm) | Width C1 (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Larghezza [C] (mm) | Axial static capacities (kN) | Axial dynamic capacities (kN) | Shoulder dimension D1 (mm) | Envelope circle diameter F (mm) | Numero di giri di riferimento | Anello interno | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.26 € | 1 | 5 giorni | 15 | 24 | 23 | 13000 | 12100 | 12700 | 14400 | 28500 | 0.041 | 23.7 | 4 | 0.3 | 9 | 2.32 | 23 | 28.5 | 14.4 | 28.1 | 15 | 6,500 | IR12X15X16 | NKXR15-XL | |||
69.00 € | 1 | 5 giorni | 20 | 30 | 30 | 10000 | 18600 | 23800 | 25000 | 53000 | 0.079 | 30.7 | 7.3 | 0.3 | 10 | 4.15 | 30 | 53 | 24.9 | 35.1 | 20 | 4,200 | IR17X20X20 | NKXR20-XL | |||
75.34 € | 1 | 5 giorni | 25 | 37 | 30 | 8500 | 21300 | 30500 | 33500 | 76000 | 0.119 | 37.7 | 7.1 | 0.6 | 11 | 5.3 | 30 | 76 | 33.5 | 42.1 | 25 | 3,400 | IR20X25X20 | NKXR25-XL | |||
118.42 € | 1 | 5 giorni | 40 | 52 | 32 | 6000 | 29500 | 47000 | 56000 | 148000 | 0.203 | 55.7 | 14.5 | 0.6 | 13 | 8.3 | 32 | 148 | 56 | 60.1 | 40 | 2,000 | IR35X40X20 | NKXR40-XL |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Fila doppia | Tipologia di prodotto | Needle axial cylindrical roller bearings without inner ring | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84828000 |
Marking cover / seal | None | Model series | NKXR.. | Customs tariff — country of origin | DE |
Cage material | Sheet steel |
Configura
Proprietà di base
D.I.(Ø)
D.E.(Ø)
Larghezza(mm)
Customs tariff — weight
da(mm)
Axial limit fatigue load Pua(kN)
r (min.)(mm)
Width C1(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Larghezza [C](mm)
Axial static capacities(kN)
Axial dynamic capacities(kN)
Shoulder dimension D1(mm)
Envelope circle diameter F(mm)
Numero di giri di riferimento
Anello interno
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali