INA Cuscinetti a rullini a fila singola con labbro e anello interno e senza foro di lubrificazione, tipo aperto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0507614470000
0507614710000
0507614800000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight Customs tariff — weight per Axial movement range s
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Envelope circle diameter F
(mm)
Numero di giri di riferimento Product code
-

12.22 €

1 5 giorni 5151232500445041000.0121001,50.69832,500NKI5/12-TV-XL

12.37 €

1 5 giorni 6161231000510050000.01311,50.84928,500NKI6/12-TV-XL

13.18 €

1 5 giorni 6161631000660071000.017121.19928,000NKI6/16-TV-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Single Row Tipologia di prodotto Needle roller bearings Anello interno(Sì / No) Yes
r (min.)(mm) 0.3 Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84824000
Cage designation Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 Marking cover / seal None Can be relubricated (yes / no) Yes
Model series NKI.. Lip on outer ring yes/no Yes Customs tariff — country of origin DE
Bearing clearance identifier CN Cage material Resin

Supporto tecnico