Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0005054809064
D.I.(Ø) | 30 | D.E.(Ø) | 60 | Numero di file di piste anelli | Fila doppia |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Metric System | Velocità di rotazione ammessa(giri/min) | 6400 | Coefficiente di carico, dinamico(N) | 69000 |
Coefficiente di carico statico (N)(N) | 197000 | Tipologia di prodotto | Axial cylindrical roller cage assembly | Customs tariff — weight | 0.038 |
Shoulder dimension d1(mm) | 60 | r (min.)(mm) | 1 | Customs tariff — weight per | 1 |
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84825000 |
Fatigue limit load Pu(kN) | 18.9 | Cage designation | Glass fiber-reinforced polyamide P66 | Raceway dimension Ea(mm) | 59 |
Model series | K.. | Bore code | 06 | Shoulder dimension D1(mm) | 32 |
Raceway dimension Eb(mm) | 33 | Numero di giri di riferimento | 2,600 | Customs tariff — country of origin | DE |
Altezza [H](mm) | 5.5 | Cage material | Resin |
Si trova sulla pagina di INA Gabbia assiale a rulli cilindrici a due file, il codice articolo è il seguente: 0005054809064.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0005054809064.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali