Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0507917960000 |
0507918000000 |
0507918180000 |
0507918260000 |
0507918340000 |
0507922450000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Coefficiente di carico, dinamico (Ca) (N) | Coefficiente di carico, statico (Coa) (N) | Customs tariff — weight | da (mm) | Axial limit fatigue load Pua (kN) | Width C1 (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Larghezza [C] (mm) | Axial static capacities (kN) | Axial dynamic capacities (kN) | Shoulder dimension D1 (mm) | Envelope circle diameter F (mm) | Numero di giri di riferimento | Anello interno | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.51 € | 1 | 5 giorni | 25 | 37 | 30 | 8500 | 21300 | 30500 | 33500 | 76000 | 0.126 | 37.7 | 7.1 | 11 | 5.3 | 30 | 76 | 33.5 | 42.1 | 25 | 3,400 | IR20X25X20 | NKXR25-Z-XL | |||
88.91 € | 1 | 5 giorni | 30 | 42 | 30 | 7500 | 25500 | 36000 | 35500 | 86000 | 0.141 | 42.7 | 8 | 11 | 6.3 | 30 | 86 | 35.5 | 47.1 | 30 | 2,900 | IR25X30X20 | NKXR30-Z-XL | |||
108.20 € | 1 | 5 giorni | 35 | 47 | 30 | 6500 | 27500 | 41500 | 39000 | 101000 | 0.165 | 47.7 | 9.5 | 12 | 7.3 | 30 | 101 | 39 | 52.1 | 35 | 2,500 | IR30X35X20 | NKXR35-Z-XL | |||
124.55 € | 1 | 5 giorni | 40 | 52 | 32 | 6000 | 29500 | 47000 | 56000 | 148000 | 0.215 | 55.7 | 14.5 | 13 | 8.3 | 32 | 148 | 56 | 60.1 | 40 | 2,000 | IR35X40X20 | NKXR40-Z-XL | |||
142.92 € | 1 | 5 giorni | 45 | 58 | 32 | 5000 | 31000 | 53000 | 59000 | 163000 | 0.26 | 60.6 | 16 | 14 | 9.3 | 32 | 163 | 59 | 65.2 | 45 | 1,900 | IR40X45X20 | NKXR45-Z-XL | |||
148.31 € | 1 | 5 giorni | 50 | 62 | 35 | 4800 | 43000 | 74000 | 62000 | 177000 | 0.286 | 65.5 | 17.4 | 14 | 12.7 | 35 | 177 | 61 | 70.2 | 50 | 1,700 | IR45X50X25 | NKXR50-Z-XL |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Fila doppia | Tipologia di prodotto | Needle axial cylindrical roller bearings without inner ring | r (min.)(mm) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Customs tariff — item number | 84828000 | Marking cover / seal | Z | Model series | NKXR.. |
Customs tariff — country of origin | DE | Cage material | Sheet steel |
Configura
Proprietà di base
D.I.(Ø)
D.E.(Ø)
Larghezza(mm)
Customs tariff — weight
da(mm)
Axial limit fatigue load Pua(kN)
Width C1(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Larghezza [C](mm)
Axial static capacities(kN)
Axial dynamic capacities(kN)
Shoulder dimension D1(mm)
Envelope circle diameter F(mm)
Numero di giri di riferimento
Anello interno
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali