INA Cuscinetti assiali a rulli cilindrici a doppia fila

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0003617800000
0015410210000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico (Ca)
(N)
Coefficiente di carico, statico (Coa)
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
Small bore washer r (min.)
(mm)
Axial cylindrical roller cage assembly Large bore washer Fatigue limit load Pu
(kN)
Raceway dimension Ea
(mm)
Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Raceway dimension Eb
(mm)
Numero di giri di riferimento Altezza [H]
(mm)
Product code

112.80 €

1 5 giorni 3060186400690001970000.23260WS893061K89306GS89306189590632332,6001889306-TV

208.75 €

1 5 giorni 50952739501680005600000.48595WS893101.1K89310GS8931058921052561,4602789310-TV

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Fila doppia Dimensioni standard Metric System Tipologia di prodotto Axial cylindrical roller bearings
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84825000 Cage designation Glass fiber-reinforced polyamide P66 Model series 812..
Customs tariff — country of origin DE Cage material Resin

Supporto tecnico