Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / 2RSR / bussola di adattamento / INA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0004138950000
0009474070000
0009476790000
0009555660000
0009929410000
0009929840000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Foro per lubrificazione Ca
(mm)
Larghezza C
(mm)
Larghezza con componenti di montaggio B1
(mm)
Lunghezza centrale S
(mm)
Codice prodotto

130.54 €

1 5 giorni 350008800231000.716.5224011GSH50-XL-2RSR-B

43.32 €

1 5 giorni 1890013300113000.284.718329GSH30-XL-2RSR-B

52.86 €

1 5 giorni 2490011400153000.45.819349.5GSH35-XL-2RSR-B

59.23 €

1 5 giorni 2950010200198000.5186.4213811GSH40-XL-2RSR-B

39.03 €

1 5 giorni 127001790066000.15414287.5GSH20-XL-2RSR-B

39.40 €

1 5 giorni 136001600078000.163.915287.5GSH25-XL-2RSR-B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Dimensioni standard Sistema metrico Tipo prodotto Cuscinetto a sfere con inserto radiale
Ghiera N Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Conico
Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Rondella monopezzo in lamiera d’acciaio zincata con labbro di tenuta in NBR vulcanizzato, precaricato radialmente. Tariffa doganale — codice articolo 84821090
Metodo di fissaggio Manicotto di bloccaggio Copertura di marcatura/guarnizione 2RSR Direzione di rotazione Alternata
Serie di modelli GSH.. Design della superficie esterna Sferico Tariffa doganale — Paese di origine DE
Materiale di ingegneria Acciaio

Supporto tecnico