Cuscinetti a rullini/assiali a sfere / senza anello interno / con coperchio / INA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0506371260000
0507131670000
0507475500000
0507475680000
0507475760000
0507475840000
0507475920000
0507476060000
0507476140000
0507476300000
0507476490000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Categoria coefficiente di carico statico (Coa)
(N)
C2
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
da
(mm)
Limite di carico di affaticamento assiale Pua
(kN)
r (min.)
(mm)
Tariffa doganale — peso per Larghezza C1
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Capacità statiche assiali
(kN)
r1 max.
(mm)
Capacità dinamiche assiali
(kN)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Diametro circolare involucro F
(mm)
Anello interno Materiale gabbia Codice prodotto

37.57 €

1 5 giorni 700012400780010000140006.50.03919.70.670.310091.31140.31024.110IR7X10X16ResinaNKX10-Z-TV-XL

42.02 €

1 5 giorni 13500850015000108001820080.05525.70.870.3192.7518.20.310.830.117IR14X17X17Lamiera d’acciaioNKX17-Z-XL

38.55 €

1 5 giorni 10100110001100010300154006.50.04321.70.740.3191.9215.40.310.326.112IR9X12X16Lamiera d’acciaioNKX12-Z-XL

40.00 €

1 5 giorni 1210095001270010500168006.50.04623.70.810.3192.3216.80.30.528.115IR12X15X16Lamiera d’acciaioNKX15-Z-XL

48.55 €

1 5 giorni 18600750023800142002470010.50.08530.71.190.31104.1524.70.314.335.120IR17X20X20Lamiera d’acciaioNKX20-Z-XL

56.45 €

1 5 giorni 2130060003050019600375009.50.12937.71.790.61115.337.50.619.642.125IR20X25X20Lamiera d’acciaioNKX25-Z-XL

71.55 €

1 5 giorni 2550050003600020400420009.50.14442.72.030.61116.3420.620.447.130IR25X30X20Lamiera d’acciaioNKX30-Z-XL

84.63 €

1 5 giorni 27500460041500212004700090.16747.72.270.61127.3470.621.252.135IR30X35X20Lamiera d’acciaioNKX35-Z-XL

92.80 €

1 5 giorni 295004000470002700063000100.21955.730.61138.3630.62760.140IR35X40X20Lamiera d’acciaioNKX40-Z-XL

118.42 €

1 5 giorni 430003300740002900075000100.28865.53.650.611412.7750.62970.250IR45X50X25Lamiera d’acciaioNKX50-Z-XL

166.40 €

1 5 giorni 4750028009000041500113000120.45580.55.4111715.4113141.585.260IR50X60X25Lamiera d’acciaioNKX60-Z-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale / Reggispinta Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia Tipo prodotto Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale
Forma del foro Tipo cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84828000
Copertura di marcatura/guarnizione Z Serie di modelli NKX.. Tariffa doganale — Paese di origine DE

Supporto tecnico