Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / NPP / anello interno per montaggio / anello di regolazione / INA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0009494180000
0009494340000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Codice prodotto

36.17 €

1 5 giorni 20700113000.3668.8BE30-XL

-

1 5 giorni 1280066000.18852.6BE20-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Dimensioni standard Sistema metrico Tipo prodotto Cuscinetto a sfere con inserto radiale
Ghiera Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata con componente in NBR interposto, labbro di tenuta precaricato assialmente Tariffa doganale — codice articolo 84821090
Metodo di fissaggio Sede idonea Copertura di marcatura/guarnizione NPP Direzione di rotazione Alternata
Serie di modelli BE.. Design della superficie esterna Anello di regolazione Tariffa doganale — Paese di origine DE
Materiale di ingegneria Acciaio

Supporto tecnico