Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0008177590000 |
0008432450000 |
0008432880000 |
0008433420000 |
0008773440000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Dimensione dello spallamento d3 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | Larghezza C (mm) | Larghezza con componenti di montaggio B1 (mm) | Lunghezza centrale S (mm) | Serie di modelli | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 1 | 5 giorni | - | 10100 | 5900 | 36 | 0.13 | 2.5 | 12 | 25.5 | 6 | RALE.. | 30 | RALE25-XL-NPP | |||
- | 42.43 € | 1 | 5 giorni | - | 34500 | 20400 | 63 | 0.72 | 5 | 22 | 43.8 | 11 | RAE.. | 54.5 | RAE45-XL-NPP-FA106 | ||
- | 17.58 € | 1 | 5 giorni | 16.7 | 9400 | 5000 | 30 | 0.1 | 2.5 | 12 | 24.5 | 6 | RALE.. | 25.4 | RALE20-XL-NPP-FA106 | ||
22.74 € | 1 | 5 giorni | 18.5 | 13200 | 8300 | 42.5 | 0.18 | 2.5 | 13 | 26.5 | 6.5 | RALE.. | 35.7 | RALE30-XL-NPP-FA106 | |||
70.85 € | 1 | 5 giorni | 37.1 | 56000 | 36000 | 84 | 1.43 | 5 | 24 | 53.1 | 13.5 | RAE.. | 72 | RAE60-XL-NPP |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Dimensioni standard | Sistema metrico | Tipo prodotto | Cuscinetto a sfere con inserto radiale |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata con componente in NBR interposto, labbro di tenuta precaricato assialmente | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 |
Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | Copertura di marcatura/guarnizione | NPP | Direzione di rotazione | Costante |
Design della superficie esterna | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Dimensione dello spallamento d3(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Larghezza del perno filettato attraverso i piani
Larghezza C(mm)
Larghezza con componenti di montaggio B1(mm)
Lunghezza centrale S(mm)
Serie di modelli
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali