Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | Foro per lubrificazione Ca (mm) | Larghezza C (mm) | Lunghezza centrale S (mm) | Serie di modelli | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Lunghezza centrale A (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | - | 13600 | 18700 | 6600 | 0.13 | 28.3 | 25 | - | 14 | 7 | AY.. | 26.7 | 4.5 | AY20-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | - | 14000 | 16700 | 7800 | 0.15 | 33.5 | 25 | - | 15 | 7.5 | AY.. | 30.4 | 5 | AY25-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | - | 14900 | 16700 | 7800 | 0.15 | 33.5 | 25 | 3.9 | 15 | 7.5 | GAY.. | 30.4 | 5 | GAY25-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | - | 13600 | 18700 | 6600 | 0.13 | 28.3 | 25 | 4 | 14 | 7 | GAY.. | 26.7 | 4.5 | GAY20-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | - | 19500 | 13800 | 11300 | 0.25 | 39.4 | 3 | 4.7 | 18 | 9 | GAY.. | 37.3 | 5.8 | GAY30-XL-NPP-B | |||
24.09 € | 1 | 5 giorni | - | 25500 | 11700 | 15300 | 0.383 | 46.9 | 3 | 5.6 | 19 | 9.5 | GAY.. | 44.5 | 6 | GAY35-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | 39.45 | 32500 | 10300 | 19800 | 0.53 | 52.4 | 4 | 6.4 | 21 | 10.5 | GAY.. | 49.3 | 8 | GAY40-XL-NPP-B | |||
14.60 € | 1 | Preventivo | - | 10100 | 22300 | 4750 | 0.09 | 23.9 | 25 | 3.4 | 12 | 6 | GAY.. | 22.9 | 4 | GAY15-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | - | 10100 | 22300 | 4750 | 0.08 | 23.9 | 25 | 3.4 | 12 | 6 | GAY.. | 22.9 | 4 | GAY17-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | - | 10100 | 22300 | 4750 | 0.09 | 23.9 | 25 | - | 12 | 6 | AY.. | 22.9 | 4 | AY15-XL-NPP-B | |||
14.89 € | 1 | 5 giorni | - | 10100 | 22300 | 4750 | 0.085 | 23.9 | 25 | - | 12 | 6 | AY.. | 22.9 | 4 | AY17-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | - | 37500 | 9000 | 23200 | 0.64 | 62 | 4 | 6.9 | 22 | 11 | GAY.. | 59.3 | 9 | GAY50-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | - | 56000 | 7300 | 36000 | 1.11 | 76 | 5 | 7.2 | 24 | 13 | GAY.. | 73.6 | 10 | GAY60-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 giorni | - | 19500 | 13800 | 11300 | 0.25 | 39.4 | 3 | - | 18 | 9 | AY.. | 37.3 | 5.8 | AY30-XL-NPP-B |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Dimensioni standard | Sistema metrico | Tipo prodotto | Cuscinetto a sfere con inserto radiale |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata con componente in NBR interposto, labbro di tenuta precaricato assialmente | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 |
Metodo di fissaggio | Viti di fermo | Copertura di marcatura/guarnizione | NPP | Direzione di rotazione | Alternata |
Design della superficie esterna | Sferico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Larghezza del perno filettato attraverso i piani
Foro per lubrificazione Ca(mm)
Larghezza C(mm)
Lunghezza centrale S(mm)
Serie di modelli
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Lunghezza centrale A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali