Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / NPP / collare di bloccaggio eccentrico / anello di regolazione / INA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0009493610000
0009493880000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Dimensione dello spallamento d3
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Codice prodotto

35.83 €

1 5 giorni -14000780037.50.3159.6PE25-XL

31.20 €

1 5 giorni 31.5136006600330.2552.6PE20-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Dimensioni standard Sistema metrico Tipo prodotto Cuscinetto a sfere con inserto radiale
Ghiera Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata con componente in NBR interposto, labbro di tenuta precaricato assialmente Tariffa doganale — codice articolo 84821090
Larghezza C(mm) 11.2 Larghezza con componenti di montaggio B1(mm) 31 Metodo di fissaggio Sede idonea
Copertura di marcatura/guarnizione NPP Direzione di rotazione Alternata Lunghezza centrale S(mm) 23.5
Serie di modelli PE.. Design della superficie esterna Anello di regolazione Tariffa doganale — Paese di origine DE
Materiale di ingegneria Acciaio

Supporto tecnico