Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / scanalatura di azionamento / INA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008388020000
0008527400000
0008527910000
0008528560000
0008529020000
0008529530000
0008530110000
0008530700000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
C2
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Larghezza della fessura dell’unità
(mm)
Lunghezza della fessura dell’unità
(mm)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Foro per lubrificazione Ca
(mm)
Larghezza C
(mm)
Lunghezza centrale S
(mm)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Codice prodotto

121.65 €

1 5 giorni 61.956000730036000291.3891276.57.22424.695.9GLE60-XL-KRR-B

31.25 €

1 5 giorni 34.11360018700660016.60.157727.641415.637.4GLE20-XL-KRR-B

31.58 €

1 5 giorni -1490016700780016.70.197833.83.91514.742.5GLE25-XL-KRR-B

37.23 €

1 5 giorni -19500138001130020.70.37840.24.71814.552GLE30-XL-KRR-B

43.98 €

1 5 giorni 37.725500117001530022.50.427846.85.61915.760.3GLE35-XL-KRR-B

50.63 €

1 5 giorni 42.934500103001980023.50.567952.36.42115.968.3GLE40-XL-KRR-B

60.17 €

1 5 giorni 42.93250096002040026.40.647957.96.42217.472.3GLE45-XL-KRR-B

67.55 €

1 5 giorni -3750090002320026.40.7571062.86.9221977.3GLE50-XL-KRR-B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Dimensioni standard Sistema metrico Tipo prodotto Cuscinetto a sfere con inserto radiale
Ghiera N Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata inclinate verso l’esterno con componente in NBR tra e labbro di tenuta precaricato radialmente Tariffa doganale — codice articolo 84821090
Metodo di fissaggio Slot per unità Copertura di marcatura/guarnizione KRR Direzione di rotazione Alternata
Serie di modelli GLE.. Design della superficie esterna Sferico Tariffa doganale — Paese di origine DE
Materiale di ingegneria Acciaio

Supporto tecnico