Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3178525
Portata massima(l/min) | 75 | Posizione della spola | Non monitorato | Alesaggio a vite | M 22x1.5 _ 10120 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Valvola a fungo direzionale | Versione | Valvola avvitabile | Peso tariffa doganale(kg) | 0.37 |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota |
Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Posizione iniziale | Normalmente aperto | Collegamenti principali | 2 |
Gamma di temperature ambiente | -20°C – 60°C | Simbolo della spola | Y | Pressione di esercizio massima(bar) | 350 |
Collegamento elettrico | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Attuazione | Elettrico | Tipo | WSM10120Y |
Gamma di temperature fluido idraulico | -20°C – +100°C | Dispositivo di azionamento ausiliario | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | Perdita | Privo di perdite di olio (massimo 5 gocce/min alla pressione nominale) |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Diametro inserto farfalla(mm) | Nessuno |
Tariffa doganale Paese di origine | DE | Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di Valvola a fungo direzionale HYDAC WSM10120Y, il codice articolo è il seguente: 3178525.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3178525.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali