Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3055301 |
3055305 |
3055969 |
3055971 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Tensione (V/Hz) | Collegamento elettrico | Dispositivo di azionamento ausiliario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.69 € | 1 | 5 giorni | 0.2 | Senza bobina | Nessuno | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | ||
215.38 € | 1 | 5 giorni | 0.175 | Senza bobina | Nessuno | Con comando manuale nascosto | ||
315.38 € | 1 | 5 giorni | 0.36 | Tensione in corrente alternata 230 V 50/60 Hz | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | ||
260.00 € | 1 | 5 giorni | 0.362 | DC 24 V | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Senza dispositivo di azionamento ausiliario |
Loading...
Portata massima(l/min) | 19 | Posizione della spola | Non monitorato | Alesaggio a vite | M 20x1.5 _ 06020 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Valvola a fungo direzionale | Versione | Valvola avvitabile | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Tipo di attuazione | Azionato diretto | Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Posizione iniziale | Normalmente chiuso |
Collegamenti principali | 2 | Gamma di temperature ambiente | Da -30°C a +100°C | Simbolo della spola | W |
Pressione di esercizio massima(bar) | 250 | Attuazione | Elettrico | Tipo | WSM06020W |
Gamma di temperature fluido idraulico | Da -30°C a +100°C | Perdita | Privo di perdite di olio | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Diametro inserto farfalla(mm) | Nessuno | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Tensione (V/Hz)
Collegamento elettrico
Dispositivo di azionamento ausiliario
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali