Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3229128 |
3229152 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Tensione (V/Hz) | Gamma di temperature ambiente | Collegamento elettrico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421.54 € | 1 | 5 giorni | 0.2 | Senza bobina | -20°C – +60°C | Nessuno | ||
509.23 € | 1 | 5 giorni | 0.49 | DC 24 V | -20°C – 60°C | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) |
Loading...
Portata massima(l/min) | 22 | Posizione della spola | Non monitorato | Alesaggio a vite | M 20x1.5 _ 08130 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Valvola a fungo direzionale | Versione | Valvola avvitabile | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Tipo di attuazione | Azionato diretto | Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Posizione iniziale | Flusso dalla porta 1 alla porta 2 |
Collegamenti principali | 3 | Simbolo della spola | D | Pressione di esercizio massima(bar) | 350 |
Attuazione | Elettrico | Tipo | WSM08130D | Gamma di temperature fluido idraulico | -20°C – +100°C |
Dispositivo di azionamento ausiliario | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | Perdita | Privo di perdite di olio (massimo 5 gocce/minuto a 350 bar) | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Diametro inserto farfalla(mm) | Nessuno | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Tensione (V/Hz)
Gamma di temperature ambiente
Collegamento elettrico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali