Valvola a fungo direzionale HYDAC WSM08130C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3374096
3374097
3375734
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Tensione (V/Hz) Collegamento elettrico

509.23 €

1 5 giorni 0.48DC 12 VCon spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente)

509.23 €

1 5 giorni 0.49DC 24 VCon spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente)

421.54 €

1 5 giorni 0.187Senza bobinaNessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima(l/min) 22 Posizione della spola Non monitorato Alesaggio a vite M 20x1.5 _ 08130
Tipo valvola Valvola a fungo direzionale Versione Valvola avvitabile Unità di peso tariffa doganale kg
Tipo di attuazione Azionato diretto Ritorno della molla Con ritorno a olla Posizione iniziale Flusso dalla porta 2 alla porta 3
Collegamenti principali 3 Gamma di temperature ambiente -20°C – 60°C Simbolo della spola C
Pressione di esercizio massima(bar) 350 Attuazione Elettrico Tipo WSM08130C
Gamma di temperature fluido idraulico -20°C – +100°C Dispositivo di azionamento ausiliario Senza dispositivo di azionamento ausiliario Perdita Privo di perdite di olio (massimo 5 gocce/minuto a 350 bar)
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1 Diametro inserto farfalla(mm) Nessuno
Tariffa doganale Paese di origine DE Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico