Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Spessore s (mm) | Designazione del cuscinetto a rulli | Diametro interno d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 giorni | 0.011 | 90.8 | 3 | 7012 | 60 | ||
2 | 5 giorni | 0.002 | 30 | 1.8 | 7201 | 12 | ||
2 | 5 giorni | 0.002 | 33.8 | 2 | 7202 | 15 | ||
2 | 5 giorni | 0.003 | 38 | 2 | 7203 | 17 | ||
2 | 5 giorni | 0.004 | 44.8 | 2 | 7204 | 20 | ||
2 | 5 giorni | 0.004 | 48.8 | 2.5 | 7205 | 25 | ||
2 | 5 giorni | 0.006 | 58.8 | 2.5 | 7206 | 30 | ||
2 | 5 giorni | 0.007 | 67.8 | 2.5 | 7207 | 35 | ||
2 | 5 giorni | 0.009 | 75.8 | 3 | 7208 | 40 | ||
2 | 5 giorni | 0.01 | 80.5 | 3 | 7209 | 45 | ||
2 | 5 giorni | 0.01 | 86.5 | 3 | 7210 | 50 | ||
2 | 5 giorni | 0.012 | 94.8 | 3 | 7211 | 55 | ||
2 | 5 giorni | 0.016 | 105.8 | 3 | 7212 | 60 | ||
2 | 5 giorni | 0.018 | 114.8 | 3 | 7213 | 65 | ||
2 | 5 giorni | 0.02 | 119.8 | 3.5 | 7214 | 70 | ||
2 | 5 giorni | 0.04 | 133.5 | 3.5 | 7216 | 80 | ||
2 | 5 giorni | 0.067 | 172 | 4 | 7220 | 100 | ||
2 | 5 giorni | 0.004 | 43.7 | 2.5 | 7303 | 17 | ||
2 | 5 giorni | 0.004 | 48.8 | 2.5 | 7304 | 20 | ||
2 | 5 giorni | 0.006 | 57.5 | 2.5 | 7305 | 25 | ||
2 | 5 giorni | 0.008 | 67.8 | 2.5 | 7306 | 30 | ||
2 | 5 giorni | 0.009 | 74.6 | 3 | 7307 | 35 | ||
2 | 5 giorni | 0.012 | 83.5 | 3 | 7308 | 40 | ||
2 | 5 giorni | 0.014 | 94.8 | 3 | 7309 | 45 | ||
2 | 5 giorni | 0.021 | 113.8 | 3 | 7311 | 55 | ||
2 | 5 giorni | 0.04 | 122 | 3.5 | 7312 | 60 |
Loading...
Design | AVH | Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo | Anello NILOS |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Materiale di ingegneria | Nastro d’acciaio speciale zincato | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Spessore s(mm)
Designazione del cuscinetto a rulli
Diametro interno d(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali