Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Spessore s (mm) | Designazione del cuscinetto a rulli | Diametro interno d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 5 giorni | 0.002 | 30 | 1.8 | 1201 | 12 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.003 | 41.9 | 2 | 1204 | 20 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.004 | 47.8 | 2.5 | 1205 | 25 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.009 | 74.6 | 3 | 1208 | 40 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.009 | 72.7 | 3 | 1307 | 35 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.016 | 117.5 | 3 | 16016 | 80 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.037 | 142 | 3.5 | 16020 | 100 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.007 | 64.8 | 2.5 | 22207 | 35 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.017 | 110.5 | 3 | 22213 | 65 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.018 | 115.8 | 3.5 | 22214 | 70 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.032 | 120.5 | 3.5 | 22215 | 75 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.042 | 138.5 | 3.5 | 22217 | 85 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.131 | 248 | 4 | 22230 | 150 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.046 | 158 | 4 | 23022 | 110 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.052 | 169 | 4 | 23024 | 120 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.066 | 188 | 4 | 23026 | 130 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.072 | 199 | 4 | 23028 | 140 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.052 | 164 | 4 | 23122 | 110 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.069 | 184 | 4 | 23124 | 120 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.07 | 192 | 4 | 23126 | 130 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.079 | 208 | 4 | 23128 | 140 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.099 | 229 | 4 | 23130 | 150 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.123 | 248 | 4 | 23132 | 160 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.002 | 34 | 2.1 | 30202 | 15 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.003 | 38 | 2.6 | 30203 | 17 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.004 | 45 | 3.6 | 30204 | 20 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.005 | 49 | 3.6 | 30205 | 25 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.007 | 60 | 3.6 | 30206 | 30 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.008 | 69.5 | 3.6 | 30207 | 35 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.01 | 77.5 | 4.1 | 30208 | 40 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.011 | 82 | 5.1 | 30209 | 45 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.013 | 87.5 | 5.1 | 30210 | 50 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.015 | 97 | 5.1 | 30211 | 55 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.03 | 106.5 | 5.1 | 30212 | 60 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.036 | 116.5 | 5.1 | 30213 | 65 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.036 | 121 | 5.6 | 30214 | 70 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.042 | 127 | 5.6 | 30215 | 75 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.048 | 136 | 6.6 | 30216 | 80 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.056 | 146 | 7.1 | 30217 | 85 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.057 | 156 | 7.1 | 30218 | 90 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.081 | 175 | 8.6 | 30220 | 100 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.093 | 185 | 9.6 | 30221 | 105 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.104 | 195 | 9.6 | 30222 | 110 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.111 | 210 | 10.1 | 30224 | 120 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.138 | 240 | 10.6 | 30228 | 140 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.004 | 40 | 3.6 | 30302 | 15 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.004 | 45 | 3.6 | 30303 | 17 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.005 | 49 | 3.6 | 30304 | 20 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.007 | 60 | 3.6 | 30305 | 25 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.01 | 69.5 | 5.1 | 30306 | 30 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.012 | 77.5 | 5.1 | 30307 | 35 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.014 | 87.5 | 5.6 | 30308 | 40 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.017 | 97 | 5.6 | 30309 | 45 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.035 | 106.5 | 6.6 | 30310 | 50 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.04 | 116.5 | 7.1 | 30311 | 55 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.05 | 127 | 8.1 | 30312 | 60 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.055 | 136 | 8.6 | 30313 | 65 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.078 | 156 | 9.6 | 30315 | 75 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.009 | 69.5 | 6.1 | 32306 | 30 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.008 | 60 | 5.6 | 31305 | 25 |
Loading...
Design | AV | Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo | Anello NILOS |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Materiale di ingegneria | Nastro d’acciaio speciale zincato | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Spessore s(mm)
Designazione del cuscinetto a rulli
Diametro interno d(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali