Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Diametro interno d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 5 giorni | 0.012 | 30 | 10 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.008 | 28 | 12 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.015 | 35 | 15 | ||
4.77 € | 2 | 5 giorni | 0.019 | 40 | 17 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.014 | 35 | 17 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.017 | 42 | 20 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.026 | 47 | 20 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.034 | 52 | 20 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.026 | 47 | 25 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.03 | 52 | 25 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.047 | 62 | 25 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.029 | 55 | 30 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.042 | 62 | 30 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.058 | 72 | 30 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.037 | 62 | 35 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.054 | 72 | 35 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.076 | 80 | 35 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.045 | 68 | 40 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.068 | 80 | 40 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.093 | 90 | 40 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.051 | 75 | 45 | ||
- | 2 | 18 giorni | 0.077 | 85 | 45 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.102 | 100 | 45 | ||
15.83 € | 2 | 5 giorni | 0.086 | 90 | 50 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.136 | 110 | 50 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.108 | 100 | 55 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.13 | 110 | 60 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.158 | 125 | 70 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.163 | 130 | 75 | ||
- | 2 | 5 giorni | 0.178 | 140 | 80 |
Loading...
Design | LSTO | Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo | Anello NILOS |
---|---|---|---|---|---|
Spessore s(mm) | 4 | Peso tariffa doganale Pro | 1 | Materiale di ingegneria | Nastro d’acciaio speciale zincato |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Diametro interno d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali