Maniglia in acciaio inox (EK)

Maniglia in acciaio inox (EK)
  • Sconto volumi elevati
Maniglia pieghevole in acciaio inossidabile della serie EK.
Materiale: 1.4305 (303)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EK-10.100.31
EK-10.120.31
EK-10.180.31
EK-20.250.33
EK-20.400.33
EK-20.600.33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Altezza H
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Fissaggio M

98.84 €

1 Disponibile 9 giorni 1004410100M10x1

99.96 €

1 Disponibile 9 giorni 1204410120M10x1

100.32 €

1 Disponibile 9 giorni 1804410180M10x1

260.58 €

1 Disponibile 9 giorni 2508620250M20x2

280.10 €

1 Disponibile 9 giorni 4008620400M20x2

306.08 €

1 Disponibile 9 giorni 6008620600M20x2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv. Carico applicato(N) 1000 Corpo principale, trattamento superficie Spazzolatura
Metodo di montaggio Filettature Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Materiale 1.4305 (303)
Trattamento di superficie Spazzolato

Supporto tecnico