Maniglia in acciaio inox (EL)

Maniglia in acciaio inox (EL)
  • Sconto volumi elevati
Maniglia a barra della serie EL in acciaio inossidabile.
Materiale: 1.4404 (316L)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EL-35.060.36
EL-35.080.36
EL-35.100.36
EL-35.130.36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)

60.20 €

1 Disponibile 9 giorni 606080

68.60 €

1 Disponibile 9 giorni 8080100

77.14 €

1 Disponibile 9 giorni 100100120

89.90 €

1 Disponibile 9 giorni 130130150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profilo speciale Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv. Carico applicato(N) 500
Corpo principale, trattamento superficie Lucidatura elettrolitica Metodo di montaggio Maschiati Fissaggio M M6
Materiale 1.4404 (316L) Trattamento di superficie Pulitura elettrolitica lucidante a specchio

Supporto tecnico