Maniglia a staffa in alluminio (M1)

Maniglia a staffa in alluminio (M1)
  • Sconto volumi elevati
Serie M1 inclinato maniglia dell'arco alluminio.
Materiale: AlMgSi 0.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M1-20.S200.54
M1-20.S200.9006
M1-20.S300.54
M1-20.S300.9006
M1-20.S400.54
M1-20.S400.9006
M1-20.S600.54
M1-20.S600.9006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Colore della maniglia

28.46 €

1 Disponibile 9 giorni 200200nero

28.46 €

1 Disponibile 9 giorni 200200argento

31.78 €

1 Disponibile 9 giorni 300300nero

31.78 €

1 Disponibile 9 giorni 300300argento

35.04 €

1 Disponibile 9 giorni 400400nero

35.04 €

1 Disponibile 9 giorni 400400argento

41.48 €

1 Disponibile 13 giorni 600600nero

41.48 €

1 Disponibile 9 giorni 600600argento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Deformazione
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 70 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Cromatura Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 20
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Fissaggio M M8 Materiale AlMgSi 0.5
Trattamento di superficie Rivestimento

Supporto tecnico