Maniglia pieghevole (MK) (Codici componente - Download CAD)

Maniglia pieghevole (MK)
  • Sconto volumi elevati
Maniglia pieghevole della serie MK, cromata a specchio.
Materiale: 1.0715 (1213)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MK-10.100.22
MK-10.100.23
MK-10.120.22
MK-10.120.23
MK-10.180.22
MK-10.180.23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)

30.52 €

1 Disponibile 9 giorni 100100

34.78 €

1 Disponibile 9 giorni 100100

31.08 €

1 Disponibile 9 giorni 120120

35.78 €

1 Disponibile 9 giorni 120120

32.60 €

1 Disponibile 9 giorni 180180

38.52 €

1 Disponibile 9 giorni 180180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Acciaio Altezza H(mm) 44 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Cromatura Metodo di montaggio Filettature Spessore maniglia D(mm) 10
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Fissaggio M M10x1 Materiale 1.0718 (12L14)
Trattamento di superficie Cromato lucido

Supporto tecnico