Maniglia a staffa in alluminio (MV)

Maniglia a staffa in alluminio (MV)
  • Sconto volumi elevati
Maniglia a staffa in alluminio serie MV verniciate a polvere.
Materiale: AlMgsi 0,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MV-32.F500.54
MV-32.F500.9006
MV-32.F600.54
MV-32.F600.9006
MV-32.F800.54
MV-32.F800.9006
MV-32.R500.54
MV-32.R500.9006
MV-32.R600.54
MV-32.R600.9006
MV-32.R800.54
MV-32.R800.9006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Metodo di montaggio Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

100.30 €

1 Disponibile 9 giorni 500Foro rotondo500550nero

112.20 €

1 Disponibile 9 giorni 500Foro rotondo500550argento

106.08 €

1 Disponibile 9 giorni 600Foro rotondo600650nero

117.66 €

1 Disponibile 9 giorni 600Foro rotondo600650argento

116.48 €

1 Disponibile 9 giorni 800Foro rotondo800850nero

129.08 €

1 Disponibile 55 giorni 800Foro rotondo800850argento

94.40 €

1 Disponibile 9 giorni 500Maschiati500550nero

106.26 €

1 Disponibile 9 giorni 500Maschiati500550argento

100.18 €

1 Disponibile 9 giorni 600Maschiati600650nero

111.74 €

1 Disponibile 9 giorni 600Maschiati600650argento

110.54 €

1 Disponibile 9 giorni 800Maschiati800850nero

123.24 €

1 Disponibile 9 giorni 800Maschiati800850argento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo ad arco A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 70 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Cromatura Spessore maniglia D(mm) 32 Profilo sezione trasversale maniglia Altro
Fissaggio M M8 Materiale AlMgSi 0.5 Trattamento di superficie Rivestimento

Supporto tecnico