Maniglia a staffa in plastica (RG) (Codici componente - Download CAD)

Maniglia a staffa in plastica (RG)
  • Sconto volumi elevati
Maniglia a staffa in plastica della serie RG, rinforzato con sfere di vetro.
Materiale: poliammide PA6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RG-1P.R120.84
RG-1P.R140.84
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Altezza H
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Fissaggio M

8.86 €

1 Disponibile 9 giorni 1203924120146M6

11.30 €

1 Disponibile 9 giorni 1404527140170M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Poliammide Carico applicato(N) 1000 Metodo di montaggio Maschiati
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Materiale PA6

Supporto tecnico