Maniglia in acciaio inox (VA) (Codici componente - Download CAD)

Maniglia in acciaio inox (VA)
  • Sconto volumi elevati
Maniglia in acciaio inox della serie VA da Ø8 a Ø20.
Materiale: 1.4404 (316L)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VA-08.R064.31
VA-08.R088.31
VA-08.R100.31
VA-08.R120.31
VA-10.R100.31
VA-10.R120.31
VA-10.R180.31
VA-10.R250.31
VA-10.R300.31
VA-10.R350.31
VA-15.R150.33
VA-15.R200.33
VA-15.R250.33
VA-15.R300.33
VA-15.R350.33
VA-20.F200.33
VA-20.F250.33
VA-20.F300.33
VA-20.F350.33
VA-20.R200.33
VA-20.R250.33
VA-20.R300.33
VA-20.R350.33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Altezza H
(mm)
Metodo di montaggio Spessore maniglia D
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Fissaggio M

10.46 €

1 Disponibile 9 giorni 6435Maschiati864M5

10.46 €

1 Disponibile 9 giorni 8835Maschiati888M5

10.46 €

1 Disponibile 9 giorni 10035Maschiati8100M5

10.94 €

1 Disponibile 9 giorni 12035Maschiati8120M5

12.64 €

1 Disponibile 9 giorni 10040Maschiati10100M5

13.26 €

1 Disponibile 9 giorni 12040Maschiati10120M5

15.06 €

1 Disponibile 9 giorni 18040Maschiati10180M5

18.58 €

1 Disponibile 9 giorni 25040Maschiati10250M5

20.42 €

1 Disponibile 9 giorni 30040Maschiati10300M5

22.30 €

1 Disponibile 9 giorni 35040Maschiati10350M5

51.50 €

1 Disponibile 15 giorni 15055Maschiati15150M6

55.94 €

1 Disponibile 9 giorni 20055Maschiati15200M6

60.62 €

1 Disponibile 9 giorni 25055Maschiati15250M6

65.36 €

1 Disponibile 9 giorni 30055Maschiati15300M6

69.86 €

1 Disponibile 9 giorni 35055Maschiati15350M6

102.82 €

1 Disponibile 9 giorni 20070Foro rotondo20200M8

108.32 €

1 Disponibile 9 giorni 25070Foro rotondo20250M8

113.90 €

1 Disponibile 9 giorni 30070Foro rotondo20300M8

119.40 €

1 Disponibile 9 giorni 35070Foro rotondo20350M8

69.36 €

1 Disponibile 9 giorni 20070Maschiati20200M8

74.78 €

1 Disponibile 9 giorni 25070Maschiati20250M8

80.32 €

1 Disponibile 6 giorni 30070Maschiati20300M8

85.78 €

1 Disponibile 9 giorni 35070Maschiati20350M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv. Carico applicato(N) 1000 Corpo principale, trattamento superficie Spazzolatura
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Materiale 1.4404 (316L) Trattamento di superficie Spazzolato

Supporto tecnico