Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LS-02-ZB |
LS-11-ZB |
LS-11S-ZB |
LS-S02-ZB |
LS-S11-SW-ZB |
LS-S11-ZB |
LS-S11S-ZB |
LSE-02 |
LSE-11 |
LSM-02 |
LSM-11 |
LSM-11D |
LSM-11DA |
LSM-11S |
LSM-20 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione di commutazione | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 230 V (A) | Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 230 V (A) | Materiale alloggiamento | Idoneità per funzioni di sicurezza | Con indicazione dello stato | Tipo di collegamento elettrico | Grado di protezione (IP) | Apertura forzata | Numero di contatti ausiliari di sicurezza | Tipo di elemento di comando | Uscita elettronica | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 125 V (A) | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 24 V (A) | Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 125 V (A) | Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 24 V (A) | Larghezza sensore (mm) | Altezza del sensore (mm) | Lunghezza del sensore (mm) | Funzione di commutazione a scatto | Temperatura ambiente durante il funzionamento (°C) | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Grado di protezione (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.87 € | 2 | 4 giorni | Interruttore ad azione lenta | 6 | 0.3 | Plastica | vero | falso | Inserimento cavo metrico | IP65 | vero | 0 | Altro | falso | 6 | 10 | 0.8 | 3 | 30 | 96 | 33.35 | falso | 25|70 | 2 | 0 | 4X | |||
72.87 € | 2 | 9 giorni | Interruttore ad azione lenta | 6 | 0.3 | Plastica | vero | falso | Inserimento cavo metrico | IP65 | vero | 0 | Altro | falso | 6 | 10 | 0.8 | 3 | 30 | 96 | 33.35 | falso | 25|70 | 0 | 0 | 4X | |||
72.87 € | 2 | 5 giorni | Interruttore a rottura rapida | 6 | 0.3 | Plastica | vero | falso | Altro | IP65 | vero | 1 | Altro | falso | 6 | 10 | 0.8 | 3 | 30 | 96 | 33.35 | falso | 25|70 | 1 | 1 | 13 | |||
72.87 € | 2 | 6 giorni | Interruttore ad azione lenta | 6 | 0.3 | Plastica | vero | falso | Altro | IP65 | vero | 2 | Altro | falso | 6 | 10 | 0.8 | 3 | 30 | 96 | 33.35 | falso | 25|70 | 2 | 0 | 13 | |||
70.65 € | 1 | 37 giorni | Interruttore ad azione lenta | 6 | 0.3 | Plastica | vero | falso | Altro | IP65 | vero | 0 | Altro | falso | 6 | 10 | 0.8 | 3 | 30 | 96 | 33.35 | — | -25|70 | 0 | 0 | — | |||
72.87 € | 2 | 4 giorni | Interruttore ad azione lenta | 6 | 0.3 | Plastica | vero | falso | Altro | IP65 | vero | 1 | Altro | falso | 6 | 10 | 0.8 | 3 | 30 | 96 | 33.35 | falso | 25|70 | 1 | 1 | 13 | |||
72.87 € | 2 | 4 giorni | Interruttore a rottura rapida | 6 | 0.3 | Plastica | vero | falso | Altro | IP65 | vero | 1 | Altro | falso | 6 | 10 | 0.8 | 3 | 30 | 96 | 33.35 | falso | 25|70 | 1 | 1 | 13 | |||
73.99 € | 2 | 9 giorni | Interruttore ad azione lenta | 0 | 0 | Plastica | vero | vero | Altro | IP67 | falso | 0 | Pressore | vero | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 31 | 61 | 33.5 | falso | 25|70 | 2 | 0 | 4X | |||
73.99 € | 2 | 67 giorni | Interruttore ad azione lenta | 0 | 0 | Plastica | vero | vero | Altro | IP67 | falso | 0 | Pressore | vero | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 31 | 61 | 33.5 | falso | 25|70 | 1 | 1 | 4X | |||
37.98 € | 2 | 4 giorni | Interruttore ad azione lenta | 6 | 0.3 | Metallo | vero | falso | Inserimento cavo metrico | IP67 | vero | 0 | Pressore | falso | 6 | 6 | 0.8 | 3 | 31 | 61 | 33.5 | falso | 25|70 | 2 | 0 | 4X | |||
37.98 € | 2 | 4 giorni | Interruttore ad azione lenta | 6 | 0.3 | Metallo | vero | falso | Inserimento cavo metrico | IP67 | vero | 0 | Pressore | falso | 6 | 6 | 0.8 | 3 | 31 | 61 | 33.5 | falso | 25|70 | 1 | 1 | 4X | |||
37.98 € | 2 | 18 giorni | Interruttore ad azione lenta | 6 | 0.3 | Metallo | vero | falso | Inserimento cavo metrico | IP67 | vero | 0 | Pressore | falso | 6 | 6 | 0.8 | 3 | 31 | 61 | 33.5 | falso | 25|70 | 1 | 1 | 4X | |||
37.98 € | 1 | 18 giorni | Interruttore ad azione lenta | 6 | 0.3 | Metallo | vero | falso | Inserimento cavo metrico | IP67 | vero | 0 | Pressore | falso | 6 | 6 | 0.8 | 3 | 31 | 61 | 33.5 | falso | 25|70 | 1 | 1 | 4X | |||
37.98 € | 2 | 4 giorni | Interruttore a rottura rapida | 6 | 0.3 | Metallo | vero | falso | Inserimento cavo metrico | IP67 | vero | 0 | Pressore | falso | 6 | 6 | 0.8 | 3 | 31 | 61 | 33.5 | falso | 25|70 | 1 | 1 | 4X | |||
37.98 € | 2 | 4 giorni | Interruttore ad azione lenta | 6 | 0.3 | Metallo | falso | falso | Inserimento cavo metrico | IP67 | falso | 0 | Pressore | falso | 6 | 6 | 0.8 | 3 | 31 | 61 | 33.5 | falso | 25|70 | 0 | 2 | 4X |
Loading...
Rivestimento alloggiamento | Altro | Tipo di interfaccia per la comunicazione di sicurezza | Nessuno | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide | Tipo di interfaccia | Nessuno |
Diametro sensore(mm) | 0 | Numero di contatti di commutazione | 0 | Allineamento Elementi di comando | Altro |
Configura
Proprietà di base
Funzione di commutazione
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 230 V(A)
Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 230 V(A)
Materiale alloggiamento
Idoneità per funzioni di sicurezza
Con indicazione dello stato
Tipo di collegamento elettrico
Grado di protezione (IP)
Apertura forzata
Numero di contatti ausiliari di sicurezza
Tipo di elemento di comando
Uscita elettronica
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 125 V(A)
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 24 V(A)
Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 125 V(A)
Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 24 V(A)
Larghezza sensore(mm)
Altezza del sensore(mm)
Lunghezza del sensore(mm)
Funzione di commutazione a scatto
Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C)
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Grado di protezione (NEMA)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali