Pressostato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MCS4
MCS4-G
MCS11
MCS11-G
MCS22
MCS22-G
MCSN4
MCSN11
MCSN16
MCSN22
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V
(A)
Capacità di commutazione ad AC-3, 240 V
(kA)
Pressione di esercizio max.
(hPa)
Pressione di disinserimento
(bar)
Tensione nominale Ue ad AC 50 Hz
(V)
Tensione nominale Ue ad AC 60 Hz
(V)
Tensione nominale Ue a DC
(V)
Pressione di ingaggio
(bar)
Numero di contatti normalmente chiusi come contatto principale

126.85 €

1 5 giorni 100070000|4.50|2300|2300|1100|4.20

151.83 €

1 4 giorni 100070000|4.50|2300|2300|1100|4.20

131.66 €

1 6 giorni 1000150000|110|2300|2300|1100|10.40

151.83 €

1 4 giorni 1000150000|110|2300|2300|1100|10.40

134.56 €

1 4 giorni 1000250000|220|2300|2300|1100|210

164.36 €

1 49 giorni 1000250000|220|2300|2300|1100|210

119.70 €

1 4 giorni 05.511.5070000|4.50|4000|4000|2500|3.83

145.68 €

1 4 giorni 05.511.515150000|110|4000|4000|2500|9.43

171.61 €

1 4 giorni 05.511.50160000|160|4000|4000|2500|13.13

180.28 €

1 4 giorni 05.511.50250000|220|4000|4000|2500|18.53

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0 Larghezza(mm) 60
Altezza(mm) 110 Profondità(mm) 96 Attacco Cilindro GAS con filettatura interna (BSPP)
Con indicatore falso Diametro(mm) 0 Numero di contatti principali normalmente aperti 0
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-1, 400 V(A) 0 Con interruttore di accensione/spegnimento manuale falso Impostazioni iniziali(hPa) 0|0
Impostazione finale(hPa) 0|0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Antideflagrante falso
Grado di protezione (IP) IP65 Valore iniziale gamma di misurazione della pressione(Pa) 0 Pressione di scoppio(bar) 90
Versione elettronica falso Valore finale gamma di misurazione della pressione(Pa) 0 Adatto come controller a 2 punti vero
Adatto come limitatore falso Adatto come protezione vero Pressione di verifica max.(bar) 32
Temperatura media(°C) 25|80 Con azionamento manuale falso Gamma di corrente regolabile(A) 0|0
Differenziale pressostato(bar) 0 Grado di protezione (NEMA) Altro Misura filettatura 1/2”

Supporto tecnico