Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Colore | Grigio | Profondità(mm) | 17 | Versione EMC | falso |
---|---|---|---|---|---|
Classe del filtro | G3 | Materiale | Altro | Grado di protezione (IP) | IP54 |
Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) | -40|55 | Con feltro filtrante | vero |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali