Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola senza anello interno SKF Serie RNU..

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RNU 202 ECP
RNU 203 TN9
RNU 204 ECP
RNU 205 ECP
RNU 206 ECP
RNU 2206 ECP
RNU 305
RNU 306
RNU 307 ECP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
r (min.)
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Designazione della gabbia Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min r1 (min.)
(mm)
Diametro circolare involucro F
(mm)
Materiale gabbia

19.29 €

1 5 giorni 19.32600012500102000.0380.61.2Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli0227.722,0000.619.3Resina

24.40 €

1 5 giorni 22.92200017200143000.050.61.7Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli0332.3519,0000.622.9Resina

29.26 €

1 5 giorni 26.41900028200220000.08412.8Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli0438.4417,000126.4Resina

37.91 €

1 5 giorni 31.51600032000270000.10113.4Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli0543.315,000131.5Resina

43.05 €

1 5 giorni 37.51400044000365000.15514.5Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli0651.9513,000137.5Resina

49.60 €

1 5 giorni 37.51400055000490000.19716.1Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli0651.9513,000137.5Resina

53.86 €

1 5 giorni -1200026500153000.1842-Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli0548.79,500238.2Lamiera d’acciaio

63.85 €

1 5 giorni 44.91000034500204000.2632-Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli0657.48,500244.9Lamiera d’acciaio

49.88 €

1 5 giorni 46.21100075000630000.3691.58.2Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli0765.89,5001.546.2Resina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico Design Cuscinetto a rulli cilindrici senza anello interno
Ghiera N Unità peso — tariffa doganale 1 Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84829900 Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Serie di modelli RNU..
Tariffa doganale — paese di origine DE Identificatore del gioco del cuscinetto CN

Supporto tecnico