Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola, rulli completi, SKF, Serie NCF.. (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NCF 3004 CV

Codice componente
NCF 3004 CV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.54 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Single Row Velocità di rotazione(giri/min) 10000 Coefficiente di carico, dinamico(N) 28100
Coefficiente di carico statico (N)(N) 28500 Foro Tipo cilindrico Design Cuscinetto a rulli cilindrici, rulli pieni
Tariffa doganale — peso(kg) 0.106 Ghiera N Dimensione dello spallamento d1(mm) 2
Unità peso — tariffa doganale 1 Fattore di calcolo kr 0.3 Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84825000 Diametro interno anello esterno E(mm) 36.81 Campo di movimento assiale s(mm) 1.5
Limite di carico a fatica Pu(kN) 3.1 Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Serie di modelli NCF..
Codice foro 04 Dimensione dello spallamento D1(mm) 33 Velocità di riferimento giri/min 8,500
r1 (min.)(mm) 0.6 Diametro circolare involucro F(mm) 36.81 Tariffa doganale — paese di origine DE
Identificatore del gioco del cuscinetto CN Materiale gabbia Nessuno

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola, rulli completi, SKF, Serie NCF.., il codice articolo è il seguente: NCF 3004 CV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NCF 3004 CV.

Supporto tecnico