Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | B1 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Anello angolare | B2 (mm) | r (min.) (mm) | Fattore di calcolo kr | Diametro interno anello esterno E (mm) | Campo di movimento assiale s (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | r1 (min.) (mm) | Diametro circolare involucro F (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.05 € | 1 | 5 giorni | 11000 | 44600 | 52000 | - | 0.256 | 56 | - | - | 1 | 0.1 | - | 0.9 | 6.3 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 09 | 65.3 | 11,000 | 0.6 | 52.5 | CN | Resina | ||
29.92 € | 1 | 5 giorni | 26000 | 12500 | 10200 | - | 0.048 | 21.9 | - | - | 0.6 | 0.15 | 19.3 | 1 | 1.22 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 02 | 27.9 | 22,000 | 0.3 | 19.3 | CN | Resina | ||
31.26 € | 1 | 5 giorni | 22000 | 17200 | 14300 | - | 0.07 | 25 | - | - | 0.6 | 0.15 | 22.1 | 1 | 1.73 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 03 | 32.4 | 19,000 | 0.3 | 22.1 | CN | Resina | ||
31.26 € | 1 | 5 giorni | 22000 | 17200 | 14300 | - | 0.07 | 25 | - | - | 0.6 | 0.15 | 22.1 | 1 | 1.73 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 03 | 32.4 | 19,000 | 0.3 | 22.1 | C3 | Resina | ||
32.60 € | 1 | 5 giorni | 19000 | 25100 | 22000 | - | 0.109 | 29.7 | - | - | 1 | 0.15 | 26.2 | 1 | 2.75 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 04 | 38.8 | 16,000 | 0.6 | 26.2 | CN | Resina | ||
36.58 € | 1 | 5 giorni | 16000 | 28600 | 27000 | 3 | 0.133 | 34.7 | HJ 205 EC | 6 | 1 | 0.15 | 31.5 | 1.3 | 3.35 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 05 | 43.8 | 14,000 | 0.6 | 31.5 | CN | Resina | ||
36.58 € | 1 | 5 giorni | 16000 | 28600 | 27000 | 3 | 0.133 | 34.7 | HJ 205 EC | 6 | 1 | 0.15 | 31.5 | 1.3 | 3.35 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 05 | 43.8 | 14,000 | 0.6 | 31.5 | C3 | Resina | ||
55.60 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 44000 | 36500 | 4 | 0.21 | 41.2 | HJ 206 EC | 7 | 1 | 0.15 | 37.5 | 1.3 | 4.55 | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 06 | 52.5 | 13,000 | 0.6 | 37.5 | CN | Lamiera d’acciaio | ||
42.57 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 44000 | 36500 | 4 | 0.205 | 41.2 | HJ 206 EC | 7 | 1 | 0.15 | 37.5 | 1.3 | 4.55 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 06 | 52.5 | 13,000 | 0.6 | 37.5 | CN | Resina | ||
42.57 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 44000 | 36500 | 4 | 0.205 | 41.2 | HJ 206 EC | 7 | 1 | 0.15 | 37.5 | 1.3 | 4.55 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 06 | 52.5 | 13,000 | 0.6 | 37.5 | C3 | Resina | ||
69.83 € | 1 | 5 giorni | 12000 | 56000 | 48000 | 4 | 0.308 | 48.1 | HJ 207 EC | 7 | 1.1 | 0.15 | 44 | 1.3 | 6.1 | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 07 | 60.7 | 11,000 | 0.6 | 44 | CN | Lamiera d’acciaio | ||
69.83 € | 1 | 5 giorni | 12000 | 56000 | 48000 | 4 | 0.308 | 48.1 | HJ 207 EC | 7 | 1.1 | 0.15 | 44 | 1.3 | 6.1 | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 07 | 60.7 | 11,000 | 0.6 | 44 | C3 | Lamiera d’acciaio | ||
47.23 € | 1 | 5 giorni | 12000 | 56000 | 48000 | 4 | 0.3 | 48.1 | HJ 207 EC | 7 | 1.1 | 0.15 | 44 | 1.3 | 6.1 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 07 | 60.7 | 11,000 | 0.6 | 44 | CN | Resina | ||
47.23 € | 1 | 5 giorni | 12000 | 56000 | 48000 | 4 | 0.3 | 48.1 | HJ 207 EC | 7 | 1.1 | 0.15 | 44 | 1.3 | 6.1 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 07 | 60.7 | 11,000 | 0.6 | 44 | C3 | Resina | ||
77.62 € | 1 | 5 giorni | 12000 | 56000 | 48000 | 4 | 0.3 | 48.1 | HJ 207 EC | 7 | 1 | 0.15 | - | 1.3 | 6.1 | Gabbia a finestra in polietere etere chetone, a rulli-guidata | 07 | 600.7 | 11,000 | 0.6 | 44 | C4 | Resina | ||
72.54 € | 1 | 5 giorni | 11000 | 62000 | 53000 | 5 | 0.389 | 54 | HJ 208 EC | 8.5 | 1.1 | 0.15 | 49.5 | 1.4 | 6.7 | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 08 | 67.9 | 9,500 | 1.1 | 49.5 | CN | Lamiera d’acciaio | ||
56.52 € | 1 | 5 giorni | 11000 | 62000 | 53000 | 5 | 0.379 | 54 | HJ 208 EC | 8.5 | 1.1 | 0.15 | 49.5 | 1.4 | 6.7 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 08 | 67.9 | 9,500 | 1.1 | 49.5 | CN | Resina | ||
54.51 € | 1 | 5 giorni | 11000 | 62000 | 53000 | 5 | 0.384 | 54 | HJ 208 EC | 8.5 | 1.1 | 0.15 | 49.5 | 1.4 | 6.7 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 08 | 67.9 | 9,500 | 1.1 | 49.5 | C3 | Resina | ||
84.75 € | 1 | 5 giorni | 9500 | 69500 | 64000 | 5 | 0.45 | 59 | HJ 209 EC | 8.5 | 1.1 | 0.15 | 54.5 | 1.2 | 8.15 | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 09 | 73 | 9,000 | 1.1 | 54.5 | C3 | Lamiera d’acciaio | ||
63.17 € | 1 | 5 giorni | 9500 | 69500 | 64000 | 5 | 0.441 | 59 | HJ 209 EC | 8.5 | 1.1 | 0.15 | 54.5 | 1.2 | 8.15 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 09 | 73 | 9,000 | 1.1 | 54.5 | CN | Resina | ||
89.49 € | 1 | 5 giorni | 9000 | 73500 | 69500 | 5 | 0.517 | 64 | HJ 210 EC | 9 | 1.1 | 0.15 | 59.5 | 1.5 | 8.8 | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 10 | 78 | 8,500 | 1.1 | 59.5 | CN | Lamiera d’acciaio | ||
65.85 € | 1 | 5 giorni | 9000 | 73500 | 69500 | 5 | 0.494 | 64 | HJ 210 EC | 9 | 1.1 | 0.15 | 59.5 | 1.5 | 8.8 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 10 | 78 | 8,500 | 1.1 | 59.5 | CN | Resina | ||
99.66 € | 1 | 5 giorni | 8000 | 96500 | 95000 | 6 | 0.701 | 70.8 | HJ 211 EC | 9.5 | 1.5 | 0.15 | 66 | 1 | 12.2 | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 11 | 86.3 | 7,500 | 1.1 | 66 | CN | Lamiera d’acciaio | ||
83.14 € | 1 | 5 giorni | 8000 | 96500 | 95000 | 6 | 0.667 | 70.8 | HJ 211 EC | 9.5 | 1.5 | 0.15 | 66 | 1 | 12.2 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 11 | 86.3 | 7,500 | 1.1 | 66 | CN | Resina | ||
105.26 € | 1 | 5 giorni | 7500 | - | - | 6 | 0.852 | 77.5 | HJ 212 EC | 10 | 1.5 | 0.15 | 72 | 1.4 | 13.4 | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 12 | 95.7 | 6,700 | 1.5 | 72 | CN | Lamiera d’acciaio | ||
89.78 € | 1 | 5 giorni | 7500 | - | - | 6 | 0.833 | 77.5 | HJ 212 EC | 10 | 1.5 | 0.15 | 72 | 1.4 | 13.4 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 12 | 95.7 | 6,700 | 1.5 | 72 | CN | Resina | ||
96.85 € | 1 | 5 giorni | 6700 | - | - | 6 | 1.06 | 84.4 | HJ 213 EC | 10 | 1.5 | 0.15 | 78.5 | 1.4 | 15.6 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 13 | 104 | 6,300 | 1.5 | 78.5 | CN | Resina | ||
143.83 € | 1 | 5 giorni | 6300 | - | - | 7 | 1.181 | 89.4 | HJ 214 EC | 11 | 1.5 | 0.15 | 83.5 | 1.2 | 18 | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 14 | 109 | 6,000 | 1.5 | 83.5 | CN | Lamiera d’acciaio | ||
123.05 € | 1 | 5 giorni | 6300 | - | - | 7 | 1.177 | 89.4 | HJ 214 EC | 11 | 1.5 | 0.15 | 83.5 | 1.2 | 18 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 14 | 109 | 6,000 | 1.5 | 83.5 | CN | Resina | ||
159.34 € | 1 | 5 giorni | 6000 | 150000 | 156000 | 7 | 1.32 | 94.3 | HJ 215 EC | 11 | 1.5 | 0.15 | 88.5 | 1.2 | 20.4 | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 15 | 114 | 5,600 | 1.5 | 88.5 | CN | Lamiera d’acciaio | ||
131.03 € | 1 | 5 giorni | 6000 | 150000 | 156000 | 7 | 1.291 | 94.3 | HJ 215 EC | 11 | 1.5 | 0.15 | 88.5 | 1.2 | 20.4 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 15 | 114 | 5,600 | 1.5 | 88.5 | CN | Resina | ||
168.06 € | 1 | 5 giorni | 5600 | 160000 | - | 8 | 1.55 | 101 | HJ 216 EC | 12.5 | 2 | 0.15 | 95.3 | 1.4 | 21.2 | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 16 | 123 | 5,300 | 2 | 95.3 | CN | Lamiera d’acciaio | ||
149.65 € | 1 | 5 giorni | 5600 | 160000 | - | 8 | 1.568 | 101 | HJ 216 EC | 12.5 | 2 | 0.15 | 95.3 | 1.4 | 21.2 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 16 | 123 | 5,300 | 2 | 95.3 | CN | Resina | ||
170.26 € | 1 | 5 giorni | 5300 | 190000 | 200000 | 8 | 1.88 | 107 | HJ 217 EC | 12.5 | 2 | 0.15 | 100.5 | 1.5 | 24.5 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 17 | 131 | 4,800 | 2 | 100.5 | CN | Resina | ||
213.57 € | 1 | 5 giorni | 5000 | 208000 | 220000 | 9 | 2.351 | 114 | HJ 218 EC | 14 | 2 | 0.15 | 107 | 1.8 | 27 | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 18 | 140 | 4,500 | 2 | 107 | CN | Lamiera d’acciaio | ||
189.55 € | 1 | 5 giorni | 5000 | 208000 | 220000 | 9 | 2.324 | 114 | HJ 218 EC | 14 | 2 | 0.15 | 107 | 1.8 | 27 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 18 | 140 | 4,500 | 2 | 107 | CN | Resina | ||
222.14 € | 1 | 5 giorni | 4800 | 255000 | - | 9 | 2.924 | 120 | HJ 219 EC | 14 | 2.1 | 0.15 | 112.5 | 1.7 | 32.5 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 19 | 149 | 4,300 | 2.1 | 112.5 | CN | Resina | ||
43.62 € | 1 | 5 giorni | 22000 | 23800 | 21600 | - | 0.093 | 25 | - | - | 0.6 | 0.2 | 22.1 | 1.5 | 2.65 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 03 | 32.4 | 19,000 | 0.3 | 22.1 | CN | Resina | ||
41.57 € | 1 | 5 giorni | 19000 | 29700 | 27500 | - | 0.143 | 29.7 | - | - | 1 | 0.2 | 26.5 | 2 | 3.45 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 04 | 38.8 | 16,000 | 0.6 | 26.5 | CN | Resina | ||
43.23 € | 1 | 5 giorni | 16000 | 34100 | 34000 | 3 | 0.166 | 34.7 | HJ 2205 EC | 6.5 | 1 | 0.2 | 31.5 | 1.8 | 4.25 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 05 | 43.8 | 14,000 | 0.6 | 31.5 | CN | Resina | ||
43.23 € | 1 | 5 giorni | 16000 | 34100 | 34000 | 3 | 0.166 | 34.7 | HJ 2205 EC | 6.5 | 1 | 0.2 | 31.5 | 1.8 | 4.25 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 05 | 43.8 | 14,000 | 0.6 | 31.5 | C3 | Resina | ||
53.86 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 55000 | 49000 | - | 0.26 | 41.2 | - | - | 1 | 0.2 | 37.5 | 1.8 | 6.1 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 06 | 52.5 | 13,000 | 0.6 | 37.5 | CN | Resina | ||
53.86 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 55000 | 49000 | - | 0.26 | 41.2 | - | - | 1 | 0.2 | 37.5 | 1.8 | 6.1 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 06 | 52.5 | 13,000 | 0.6 | 37.5 | C3 | Resina | ||
85.46 € | 1 | 5 giorni | 12000 | 69500 | 63000 | - | 0.415 | 48.1 | - | - | 1.1 | 0.2 | 44 | 2.8 | 8.15 | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 07 | 60.7 | 11,000 | 0.6 | 44 | CN | Lamiera d’acciaio | ||
63.17 € | 1 | 5 giorni | 12000 | 69500 | 63000 | - | 0.411 | 48.1 | - | - | 1.1 | 0.2 | 44 | 2.8 | 8.15 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 07 | 60.7 | 11,000 | 0.6 | 44 | CN | Resina | ||
78.65 € | 1 | 5 giorni | 11000 | 81500 | 75000 | 5 | 0.5 | 54 | HJ 2208 EC | 9 | 1.1 | - | - | 1.9 | 9.65 | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 08 | 67.9 | 9,500 | 1.1 | 49.5 | CN | Lamiera d’acciaio | ||
69.85 € | 1 | 5 giorni | 11000 | 81500 | 75000 | 5 | 0.499 | 54 | HJ 2208 EC | 9 | 1.1 | 0.2 | 49.5 | 1.9 | 9.65 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 08 | 67.9 | 9,500 | 1.1 | 49.5 | CN | Resina | ||
69.85 € | 1 | 5 giorni | 11000 | 81500 | 75000 | 5 | 0.499 | 54 | HJ 2208 EC | 9 | 1.1 | 0.2 | 49.5 | 1.9 | 9.65 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 08 | 67.9 | 9,500 | 1.1 | 49.5 | C3 | Resina | ||
76.49 € | 1 | 5 giorni | 9500 | 85000 | 81500 | - | 0.538 | 59 | - | - | 1.1 | 0.2 | 54.5 | 1.7 | 10.6 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 09 | 73 | 9,000 | 1.1 | 54.5 | CN | Resina | ||
241.15 € | 1 | 5 giorni | 4500 | 285000 | - | 10 | 3.44 | 127 | HJ 220 EC | 15 | 2.1 | 0.15 | 119 | 1.7 | 36.5 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 20 | 157 | 4,000 | 2.1 | 119 | CN | Resina | ||
84.48 € | 1 | 5 giorni | 9000 | 90000 | 88000 | - | 0.571 | 64 | - | - | 1.1 | 0.2 | 59.5 | 1.5 | 11.4 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 10 | 78 | 8,500 | 1.1 | 59.5 | CN | Resina | ||
84.48 € | 1 | 5 giorni | 9000 | 90000 | 88000 | - | 0.575 | 64 | - | - | 1.1 | 0.2 | - | 1.5 | 11.4 | Gabbia a finestra in polietere etere chetone, a rulli-guidata | 10 | 78 | 8,500 | 1.1 | 59.5 | C4 | Resina | ||
105.75 € | 1 | 5 giorni | 8000 | - | - | 6 | 0.805 | 70.8 | HJ 2211 EC | 10 | 1.5 | 0.2 | 66 | 1.5 | 15.3 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 11 | 86.3 | 7,500 | 1.1 | 66 | CN | Resina | ||
149.06 € | 1 | 5 giorni | 7500 | 146000 | - | 6 | 1.124 | 77.5 | HJ 212 EC | 10 | 1.5 | 0.2 | 72 | 1.4 | 20 | Gabbia a finestra in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 12 | 95.7 | 6,700 | 1.5 | 72 | CN | Lamiera d’acciaio | ||
112.23 € | 1 | 5 giorni | 7500 | 146000 | - | 6 | 1.079 | 77.5 | HJ 212 EC | 10 | 1.5 | 0.2 | 72 | 1.4 | 20 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 12 | 95.7 | 6,700 | 1.5 | 72 | CN | Resina | ||
129.69 € | 1 | 5 giorni | 6700 | 170000 | - | 6 | 1.436 | 84.4 | HJ 2213 EC | 10.5 | 1.5 | 0.2 | 78.5 | 1.9 | 24 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 13 | 104 | 6,300 | 1.5 | 78.5 | CN | Resina | ||
129.69 € | 1 | 5 giorni | 6700 | 170000 | - | 6 | 1.436 | 84.4 | HJ 2213 EC | 10.5 | 1.5 | 0.2 | 78.5 | 1.9 | 24 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 13 | 104 | 6,300 | 1.5 | 78.5 | C3 | Resina | ||
139.66 € | 1 | 5 giorni | 6300 | 180000 | 193000 | 7 | 1.534 | 89.4 | HJ 2214 EC | 11.5 | 1.5 | 0.2 | 83.5 | 1.7 | 25.5 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 14 | 109 | 6,000 | 1.5 | 83.5 | CN | Resina | ||
162.95 € | 1 | 5 giorni | 6000 | 186000 | 208000 | - | 1.617 | 94.3 | - | - | 1.5 | 0.2 | 88.5 | 1.7 | 27 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 15 | 114 | 5,600 | 1.5 | 88.5 | CN | Resina | ||
180.22 € | 1 | 5 giorni | 5600 | - | - | 8 | 2.028 | 101 | HJ 216 EC | 12.5 | 2 | 0.2 | 95.3 | 1.4 | 31 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 16 | 123 | 5,300 | 2 | 95.3 | CN | Resina |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Single Row | Foro | Tipo cilindrico | Design | Cuscinetto a rulli cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84825000 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Serie di modelli | NJ.. |
Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
B1(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Anello angolare
B2(mm)
r (min.)(mm)
Fattore di calcolo kr
Diametro interno anello esterno E(mm)
Campo di movimento assiale s(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
r1 (min.)(mm)
Diametro circolare involucro F(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali