Cuscinetti radiali orientabili a sfere / doppia fila / 112xx / anello interno largo / gabbia in plastica / 11207 TN9, 11209 TN9 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11207 TN9
11209 TN9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Larghezza C
(mm)
Codice foro Dimensione dello spallamento d2
(mm)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)

83.57 €

1 5 giorni 5100159000.540.27170747.760.7

114.28 €

1 5 giorni 735021600.770.38190957.773.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Self-aligning ball Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row Dimensioni standard Metric System
Design Cuscinetti a sfere autoallineanti con anello interno ampio r (min.)(mm) 1.1 Unità peso — tariffa doganale 1
Forma del foro Tipo cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84821090
Designazione della gabbia Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Serie di modelli 112..
Tariffa doganale — Paese di origine DE Identificatore del gioco del cuscinetto CN Materiale gabbia Resina

Supporto tecnico