Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / copertura su entrambi i lati / resistenti alla corrosione / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W 6000-2Z
W 6001-2Z
W 6002-2Z
W 6005-2Z
W 608-2Z
W 6204-2Z
W 628/5-2Z
W 628/6-2Z
W 638/3-2Z
W 638/5-2Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Tariffa doganale — codice articolo Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min

15.66 €

1 5 giorni 34000190039000.01812.90.3848210100.08360..0022.467,000

19.26 €

1 5 giorni 30000228042300.01817.20.3848210100.160..0125.560,000

23.57 €

1 5 giorni 26000-46800.02720.20.3848210900.1260..0228.750,000

47.72 €

1 5 giorni --85200.07731.70.6848210900.2560..0542.732,000

16.28 €

1 5 giorni 38000132027600.01210.50.3848210100.05760..-1975,000

38.57 €

1 5 giorni 170006400-0.10429.51848210900.2862..0440.932,000

16.65 €

1 5 giorni 600002455400.0026.80.15848210100.01162..-9.9120,000

16.32 €

1 5 giorni 530003357410.0047.40.15848210100.01562..-11.7110,000

10.98 €

1 55 giorni 80000852160.0013.90.1848210100.00463..-6.4160,000

16.32 €

1 5 giorni 600002455400.0026.20.15848210100.01163..-9.9120,000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Dimensioni standard Metric System Design cuscinetto a sfere a gola profonda
Ghiera N Unità peso — tariffa doganale 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Coperchi senza contatto su entrambi i lati in lamiera d’acciaio Designazione della gabbia X5CrNi18-10 conforme a EN 10088-1:1995
Copertura di marcatura/guarnizione 2Z Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio inox
Identificatore del gioco del cuscinetto CN Materiale gabbia Acciaio inox Flangia sull’anello esterno N
Norma DIN 625 Designatore del gioco del cuscinetto Gioco radiale normale

Supporto tecnico