Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53316
Tipo di anello cuscinetto | Thrust Ball | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Coefficiente di carico statico base(N) | 390000 |
---|---|---|---|---|---|
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)(N) | 159000 | Design | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale | Tariffa doganale — peso(kg) | 2.683 |
Dimensione dello spallamento d1(mm) | 140 | r (min.)(mm) | 1.5 | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Limite di carico a fatica Pu(kN) | 13.7 |
Designazione della gabbia | Lamiera d’acciaio, guida a sfere | Serie di modelli | 533.. | Codice foro | 16 |
Dimensione dello spallamento D1(mm) | 82 | Velocità di riferimento giri/min | 1,700 | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale gabbia | Lamiera d’acciaio | Altezza H1(mm) | 52 | Fattore di carico minimo A | 0.79 |
Rondella | U316 | Altezza H(mm) | 47.6 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali a sfere a gola profonda / sferici / unidirezionali / SKF, il codice articolo è il seguente: 53316.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53316.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali