Cuscinetti assiali a sfere a gola profonda / unidirezionali / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51109
51111
51113
51114
51117
51128
51140 M
51232 M
51240 M
51306
51307
51312
51313
51410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Designazione della gabbia Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min Materiale gabbia Fattore di carico minimo A Diametro interno della rondella del foro grande D1
(mm)
Diametro esterno della rondella di piccolo diametro d1
(mm)
Altezza H
(mm)

21.49 €

1 5 giorni -69500265000.142650.62.55Lamiera d’acciaio, guida a sfere511..09474,500Lamiera d’acciaio0.025476514

29.00 €

1 5 giorni -85000307000.217780.63.1Lamiera d’acciaio, guida a sfere511..11573,800Lamiera d’acciaio0.039577816

34.89 €

1 5 giorni 4800-377000.3219014Lamiera d’acciaio, guida a sfere511..13673,400Lamiera d’acciaio0.06679018

38.11 €

1 5 giorni -120000403000.3369514.4Lamiera d’acciaio, guida a sfere511..14723,400Lamiera d’acciaio0.074729518

55.42 €

1 5 giorni -163000462000.41311016Lamiera d’acciaio, guida a sfere511..17873,000Lamiera d’acciaio0.148711019

233.18 €

1 5 giorni 19006200001900001.8631781.517.6Lamiera d’acciaio, guida a sfere511..281421,400Lamiera d’acciaio214319746

740.08 €

1 5 giorni 19007100001680004.1782471.117.6Ottone, tornito, guida a sfere511..402031,400Ottone2.620324737

888.35 €

1 5 giorni 17008500002420006.4432221.522.8Ottone, tornito, guida a sfere512..321631,200Ottone3.816322251

1,354.94 €

1 5 giorni 1400132033800012.039275231.5Ottone, tornito, guida a sfere512..402041,000Ottone9.120427562

32.31 €

1 5 giorni -71000377000.2526012.65Lamiera d’acciaio, guida a sfere513..06323,800Lamiera d’acciaio0.026326021

39.18 €

1 5 giorni -96500494000.3646813.55Lamiera d’acciaio, guida a sfere513..07373,200Lamiera d’acciaio0.048376824

116.66 €

1 5 giorni 30002240001010001.3061101.18.3Lamiera d’acciaio, guida a sfere513..12622,200Lamiera d’acciaio0.266211035

163.46 €

1 5 giorni 30002400001060001.4241151.18.8Lamiera d’acciaio, guida a sfere513..13672,000Lamiera d’acciaio0.36711536

149.66 €

1 5 giorni -3400001590001.991101.512.5Lamiera d’acciaio, guida a sfere514..10522,000Lamiera d’acciaio0.65211043

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Thrust Ball Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Design Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale
Unità peso — tariffa doganale 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84821090
Tariffa doganale — Paese di origine DE

Supporto tecnico