Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3313 ANR/C3
Tipo di anello cuscinetto | Angular Contact Ball (Double Row) | Larghezza B(mm) | 58.7 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Metric System | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Coefficiente di carico statico base(N) | 110000 |
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)(N) | 146000 | Tariffa doganale — peso(kg) | 3.795 | Ghiera | Sì |
Angolo di pressione alfa°(°) | 30 | Dimensione dello spallamento d1(mm) | 78.5 | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Nessun coperchio o guarnizione |
Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Limite di carico a fatica Pu(kN) | 4.55 | Designazione della gabbia | Acciaio aperto su un lato, guida a sfere |
Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Serie di modelli | 33.. | Codice foro | 13 |
Dimensione dello spallamento D1(mm) | 116 | Velocità di riferimento giri/min | 4,500 | Punto di pressione a(mm) | 84 |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio | Identificatore del gioco del cuscinetto | C3 |
Materiale gabbia | Lamiera d’acciaio | Configurazione | Configurazione O | Installazione in set (Sì/No) | N |
Precaricamento | N | Designatore del gioco del cuscinetto | Gioco radiale maggiore del normale | r1 (min.)(mm) | 2.1 |
Numero di cuscinetti | 1 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / con scanalatura e anello / aperti / SKF, il codice articolo è il seguente: 3313 ANR/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3313 ANR/C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali