Cuscinetti radiali orientabili a sfere / doppia fila / 22xx, 2307 / 2RS1 / gabbia in plastica / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2201 E-2RS1TN9
2205 E-2RS1TN9/C3
2207 E-2RS1TN9/C3
2307 E-2RS1TN9/C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
r (min.)
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento d2
(mm)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto

30.25 €

1 5 giorni 143062400.0530.60.0822..0115.527.4CN

34.48 €

1 5 giorni 4000143000.15910.2122..053146.3C3

52.02 €

1 5 giorni 6000190000.411.10.3122..0742.762.7C3

99.45 €

1 5 giorni 8500265000.71.50.4323..0743.769.2C3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Self-aligning ball Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row Dimensioni standard Metric System
Unità peso — tariffa doganale 1 Forma del foro Tipo cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84821090 Designazione della gabbia Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 Copertura di marcatura/guarnizione 2RS1
Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale gabbia Resina

Supporto tecnico