INA cuscinetti a rulli cilindrici a doppia fila, rulli pieni, cuscinetto fisso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0001210700000
0001213040000
0001214100000
0001218600000
0001220250000
0001650420000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Numero di giri di riferimento Product code

173.54 €

1 5 giorni 701003039001060001850000.76982.5127SL0149..1487.42,330SL014914

258.78 €

1 5 giorni 901253530501530002900001.3121031.139SL0149..18110.71,870SL014918

367.51 €

1 5 giorni 1101504025001980004000002.091251.150SL0149..22133.61,600SL014922

912.62 €

1 5 giorni 1602206016604250008800006.694184.22104SL0149..32200.31,080SL014932

1,325.03 €

1 5 giorni 180250691480570000120000010.312204.92140SL0149..36224.1920SL014936

2,065.14 €

1 5 giorni 240300601170510000126000010259.52135SL0148..48276.7730SL014848

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Fila doppia Tipologia di prodotto Cylindrical roller bearing Customs tariff — weight per 1
Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84825000
Marking cover / seal None Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN
Cage material None Ring nut No

Supporto tecnico