INA Cuscinetti a rulli cilindrici a doppia fila, rulli pieni, cuscinetto portante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0002667870000
0002669730000
0002670230000
0002670740000
0002675200000
0002678300000
0002686400000
0002687980000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Outer ring internal diameter E
(mm)
Axial movement range s
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Numero di giri di riferimento

128.12 €

1 5 giorni 254730890060000640000.22234.50.642,51111.105396,000

130.15 €

1 5 giorni 305534760078000840000.3540149,61,5150645.35,300

133.72 €

1 5 giorni 3562366700940001070000.43944.9155,521,518.80751.24,750

135.26 €

1 5 giorni 40683860001130001330000.53650.5161,741,522.40857.24,200

165.37 €

1 5 giorni 50804051001510001880000.73259.1172,331,5301067.63,450

201.09 €

1 5 giorni 55904644002060002750001.11568.51.183,541,5451178.72,900

241.94 €

1 5 giorni 651004639002230003150000.12778.11.193,091,5521388.32,500

269.97 €

1 5 giorni 701105436502650003500001.7881.51.1100,283591495.72,650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Fila doppia Tipologia di prodotto Cylindrical roller bearing Customs tariff — weight per 1
Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84825000
Marking cover / seal None Model series SL1850.. Customs tariff — country of origin DE
Bearing clearance identifier CN Cage material None Ring nut No

Supporto tecnico