Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0001235520000 |
0001236330000 |
0001236920000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Outer ring internal diameter E (mm) | Axial movement range s (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | Numero di giri di riferimento | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.42 € | 1 | 5 giorni | 70 | 100 | 30 | 3900 | 106000 | 185000 | 0.75 | 82.5 | 1 | 91,87 | 1 | 27 | 14 | 2,330 | SL024914 | |||
230.71 € | 1 | 5 giorni | 80 | 110 | 30 | 3550 | 112000 | 206000 | 0.843 | 91.4 | 1 | 100,78 | 1 | 30 | 16 | 2,090 | SL024916 | |||
349.63 € | 1 | 5 giorni | 110 | 150 | 40 | 2500 | 198000 | 400000 | 2.063 | 125 | 1.1 | 138,2 | 2 | 50 | 22 | 1,600 | SL024922 |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Fila doppia | Tipologia di prodotto | Cylindrical roller bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84825000 |
Marking cover / seal | None | Model series | SL0249.. | Customs tariff — country of origin | DE |
Bearing clearance identifier | CN | Cage material | None | Ring nut | No |
Configura
Proprietà di base
D.I.(Ø)
D.E.(Ø)
Larghezza(mm)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Outer ring internal diameter E(mm)
Axial movement range s(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Bore code
Numero di giri di riferimento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali