Codice articolo del costruttore: RB20X2
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 41.54 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Peso tariffa doganale: 0.268 kg
Lunghezza della gamba b: 45 mm
Raggio di curvatura: 36 mm
Spessore parete: 2 mm
Lunghezza L1: 236 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RB20X2
Codice componente
|
---|
RB20X2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Lunghezza della gamba b (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Spessore parete (mm) | Lunghezza L1 (mm) | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza della gamba a (mm) | Lunghezza L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.54 € | 1 | 5 giorni | 0.268 | 45 | 36 | 2 | 236 | 16 | 20 | 200 | 81 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Superficie | Nessuno | Numero articolo tariffa doganale | 73079290 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di ingegneria | E235N (St. 37,4) | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Il tubo EO continuo PARKER si piega a 90°, il codice articolo è il seguente: RB20X2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RB20X2.
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Lunghezza della gamba b(mm)
Raggio di curvatura(mm)
Spessore parete(mm)
Lunghezza L1(mm)
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza della gamba a(mm)
Lunghezza L2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RB16X2 |
RB22X2 |
RB25X2 |
RB25X3 |
RB28X2 |
RB28X3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Lunghezza della gamba b (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Spessore parete (mm) | Lunghezza L1 (mm) | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza della gamba a (mm) | Lunghezza L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.97 € | 1 | 5 giorni | 0.198 | 40 | 30 | 2 | 230 | 12 | 16 | 200 | 70 | ||
42.37 € | 1 | 5 giorni | 0.296 | 40 | 38 | 2 | 238 | 18 | 22 | 200 | 78 | ||
53.63 € | 1 | 5 giorni | 0.362 | 50 | 44 | 2 | 244 | 21 | 25 | 200 | 94 | ||
63.85 € | 1 | 5 giorni | 0.519 | 50 | 44 | 3 | 244 | 19 | 25 | 200 | 94 | ||
56.31 € | 1 | 5 giorni | 0.417 | 50 | 48 | 2 | 248 | 24 | 28 | 200 | 98 | ||
71.74 € | 1 | 5 giorni | 0.601 | 50 | 48 | 3 | 248 | 22 | 28 | 200 | 98 |